Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Flygplatser

Flygplatser

Kylning och upprätthållande av en behaglig atmosfär på en flygplats är en utmaning. Det stora antalet människor som passerar in och ut samt öppnandet och stängandet av dörrar, utgör en oförutsägbar belastning för ett luftbehandlingssystem att hantera (och att göra det effektivt är ännu svårare).

Flygplatser måste uppfylla inneluftreglementen, vilka kräver att en viss mängd uteluft ständigt förs in. De måste också upprätthålla ett visst lufttryck för att undvika att kolmonoxid (CO) kommer in. Med användning av Munters energieffektiva teknologi för att kontrollera temperatur och luftfuktighet på flygplatsen, uppfylls inneluftreglementen, samtidigt som utrymmet fylls med behagligare luft och man gör besparingar i energikostnader.

För de flesta användningsområdena är Munters HCU den bästa lösningen för införsel av stora volymer uteluft dagtid, när flygplatsen har som flest besökare. På nätterna, när antalet besökare är kraftig reducerat, kan systemet programmeras till att byta till återluft-läge, där mindre uteluft används.

 

Fallstudier