Låt oss hjälpa dig

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

Tillverkning av utrustning för föroreningskontroll

Tillverkning av utrustning för föroreningskontroll

Tillverkare av utrustning för föroreningskontroll kämpar ständigt för balansen mellan energiåtgång (driftskostnader) och inköpskostnader för utrustningen. De behöver pålitliga produkter och kräver snabba svar med fullständiga produktspecifikationer, men framförallt behöver de rätt produkt för sitt användningsområde.

Med över 40 års erfarenhet av att förse tillverkare av föroreningskontrollutrustning med värmeväxlare, förstår Munters deras behov och kan därför erbjuda ett brett sortiment av systemlösningar. Systemen omfattar allt från standardvärmeväxlare för låga temperaturer till värmeväxlare med svetsad platta eller rör för höga temperaturer. Oavsett om en kund behöver en isolerad värmeväxlare med expansionsleder eller en minimalt utrustad värmeväxlare, som en OEM isolerar som del i deras paket, är det Munters prioritet att tillhandahålla den bästa lösningen.

Dessutom erbjuder Munters Zeolite Rotor Concentrators för tillverkare av utrustning av föroreningskontroll för VOC-reduktion. Globalt sett, finns det ett fåtal tillverkare av oxidationsmedel som monterar kompletta VOC-reduktionssystem baserade på zeolitkoncentratorsystem, utvecklade av Munters.

Munters erbjuder Zeolite rotorkasetter för VOC-adsorption för elektronik/halvledarindustrin, TFT/LCD-tillverkare, tryck/paketering-, ytbehandlings- och lackeringsindustrin. Munters använder en zeolitblandning, som täcker ett stort intervall av partikelstorlekar, i sin 100% oorganiska, och därmed fullständigt brandsäkra, rotor. Och eftersom den är helt konstruerad i aluminium, har den låg vikt och är rostfri. Rotorerna finns i flera storlekar för att kunna hantera många olika gasflödeshastigheter.

Munters värmeväxlare inkluderar:

  • Thermo-Z™ – Plattvärmeväxlare för höga temperaturer
  • Thermo-T™ – Skal- och tubvärmeväxlare för höga temperaturer
  • Z-Duct™ – Motflödes luft-luft plattvärmeväxlare
  • Heat pipe värmeväxlare – Känslig luft-luftvärmeväxlare
ussatdesa_VOC_Install_PollCont_470x300.jpg

Fallstudier