Låt oss hjälpa dig

Ett fel uppstod när meddelandet skickades, vänligen försök senare
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
Plast

Plast

Under de flesta formgjutningsprocesser med plaster, måste gjutformen vara väldigt kall för att optimalt resultat ska uppnås.

Den snabba nedkylningen av gjutformen gör att vattenånga i omgivningen kondenserar på dess kalla yta. Kondens skapar problem för gjutformen, eftersom det kan orsaka rost. Det kan också skapa kvalitetsproblem för gjutformen, som sprickor och vattenfläckar.

Munters avfuktningssystem eliminerar kondens genom att torka den omgivande luften kring gjutformen. En energieffektiv, torr sorptionsavfuktare absorberar och avlägsnar fukt ifrån luften. Eftersom luften är torr, kan kondens inte längre bildas på gjutformens yta.

Fördelar med att använda Munters avfuktningssystem för plastgjutningsprocesser:

  • Kortare cykler - vissa kunder rapporterar en produktionsökning på 40% med samma maskiner, enbart genom lägre kyltemperatur
  • Förbättrade egenskaper på de gjutna delarna – snabb avkylning utan kondens förbättrar klarheten och kristallstrukturen i PET-delar
  • Reducerat underhåll av delarna – eftersom gjutformen inte längre badar i vatten under varje gjutning, reduceras ytrost kraftigt.
  • Ingen rost på styrstiften – den torra luften skyddar styrstiften så kunden inte behöver sakta ned produktionen eller låta dyrbara maskiner vila pga. rost på precisionsglidytorna.
  • Bättre ytor på delarna – torr luft säkerställer att kondens inte äventyrar de mikroprecisa ytdetaljerna på delarna, eller lämnar vatten på ytan som stör lackprocessen.
  • Konsekvent hållna produktionsscheman – genom att kontinuerligt uppfylla luftspecifikationerna, håller kunderna produktionsplanerna konsekvent, oavsett väder eller tid på året.

Fallstudier