Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Glasproduktion

Glasproduktion

Den tunna genomskinliga plastfilmen som håller samman lagren i säkerhetsglas, är mycket hygroskopisk. Hygroskopiska produkter är mer känsliga för relativ luftfuktighet än absolut luftfuktighet, och den relativa luftfuktigheten kan vara hög när som helst under året.

Om fukt tillåts absorbera, kokar filmen i processen och skapar ångbubblor som fångas i det laminerade glaset, med försämrad kvalitet och produktförlust som följd. Munters sorptionsavfuktare skapar miljöer med låg luftfuktighet för tillverkning, förvar och användning av det här laminatbindemedlet.

För att undvika luftfuktighetsproblem måste temperaturen ligga på 21°C/70°F vid 20-22% relativ luftfuktighet. Munters industriella avfuktningssystem är idealiska för användning inom glasproduktion, då de med tillförlitlighet kan upprätthålla rigorösa förhållanden som vid -57°C/-70°F daggpunkt. Systemet finns dessutom tillgänglig i flera utföranden genom 100 000 SCFM.

Genom användning av Munters avfuktningssystem blir det enkelt att upprätthålla produktionstakten och reducera mängden material som måste kastas bort pga. bubbelbildning i bindemedlet.

Fallstudier

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.