Ekonomiska fördelar för våra kunder
Munters lösningar kan generera ekonomiska fördelar för våra kunder genom väsentliga energi- och kostnadsbesparingar som ett resultat av den höga graden av pålitlighet och hållbarhet hos Munters produkter, såväl som en ökad produktion och högre kvalitet. De tydliga ekonomiska resultaten i kombination med den relativt låga initiala investeringen resulterar i en attraktiv avkastning för kunderna.
Tydliga ekonomiska fördelar för våra kunder
Exempel på besparingar för våra slutkunder omfattar upp till:
- 40 % i energibesparingar för stormarknader genom användning av Munters DOAS jämfört med traditionella luftkonditioneringsaggregat.
- 45 % minskning av vissa driftskostnader relaterade till kylning i industriella processer och komfortutrymmen genom användning av Munters sorbtionskylning jämfört med konventionella kompressorer och/eller kylteknologi.
- 30 % i energibesparingar genom att använda Munters PowerPurge avfuktningsteknologi vid läkemedelstillverkning jämfört med standardutformningar.
- 40 % i fläktenergibesparingar för forcerad ventilation inom lantbruk genom användning av Munters Drive-teknologi jämfört med konventionella fläktar.
- 10 % i förbättrad uteffekt från gasturbiner genom användning av Munters evaporativa kylningsteknologi jämfört med gasturbiner som inte använder kylning.
- 30 % i energibesparingar för ventilation i mjölkgårdar genom att använda Munters produkter jämfört med konventionella fläktar.
- Signifikanta energibesparingar för kylning av datacenter genom användning av Munters indirekt evaporativa kylningslösningar jämfört med vattenkylda aggregat.
- 10 % i kostnadsbesparingar när ett ”kontrollerat klimat” behövs i lantbruksverksamhet, eftersom energiförbrukningen och foderkonsumtionen minskar.
- 99 % minskning av svaveloxider i samband med avsvavling av gaser från kolkraftverk och fartygsavgaser genom att använda Munters Mist Elimination-produkter i kallskrubbrar jämfört med lösningar utan skrubbersystem.