Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.
Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.
Munters bistår försvarsministeriet vid energiutmärkelse i Kinnegar.
Den 9:e årliga Gas Energy Management Awards (sponsrat av Phoenix Supply och Invest NI) hölls i Belfast. Målet med dessa utmärkelser är att uppmärksamma steg som tas av det lokala näringslivet för att bli mer energieffektiva, och samtidigt spara pengar och bidra till ett mindre miljöavtryck.
Bland vinnarna av priset fans Försvarsministeriet representerat i Kinnegar Barracks, Holywood. De driver en stor logistik anläggning som omfattar fordonsunderhåll och lager. Fordon och utrustning för långtidsförvaring kräver en miljö med låg luftfuktighet för att inte rosta eller drabbas av svampangrepp.
Efter den första konverteringen av värmesystemet från olja till gas, fortsatte arbetet för att förbättra miljön och sänka kostnaderna. Klimatexperten Munters levererade sorptionsavfuktare, genom sin lokala representant BL Refrigeration och konsulterna White Young Green, kompletta med ett värmeåtervinningssystem, som installerades i två av de större fordonsskjulen.
Värmeåtervinningssystemet sparar energi på två sätt. Det samlar överskottsvärme från den varmaste sektionen av sorptionshjulet och använder det till regenereringen. Detta minskar åtgången av den energi som behövs för reaktiveringen samtidigt som den också reducerar utloppstemperaturen på processluft, vilket resulterar i lägre energikostnader för efterkylning (om det behövs).
Som ett resultat av att installera sorptionsavfuktare kan nu utrustningen långtidsförvaras och samtidigt vara tillgänglig för omedelbar användning. Gångtiden för värmesystemet har avsevärt kortats och koldioxidutsläppen har reducerats med 1 000 000 kg per år.
Sorptionsavfuktning är en långt mer energieffektiv form av fuktighetskontroll och skydd mot kondensering för lagrat gods, eftersom lösningen typiskt sett använder 2/3 mindre energi än vad som krävs för att värma upp en byggnad.
Systemet är utformat kring sorptionsrotorn, vilket är den del som absorberar fukt i avfuktaren. Den luft som ska avfuktas dras in i anläggningsrummet och sedan igenom rotorn i sorptionsavfuktaren, där fukten absorberas och den kvarvarande torra luften levereras tillbaka genom kablarna. Samtidigt värms en separat luftström upp och dras igenom den kvarvarande delen av rotorn. Denna luft avlägsnar fukt ifrån rotorn och släpps ut i atmosfären.
E-postadressen är ogiltig
Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.
Glömt lösenord?
E-postadressen är ogiltig
Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!