Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.
Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.
Evaporativ kylning är Moder Naturs svar på effektiv klimatkontroll. Det är samma kylningsprincip som kroppen använder sig av när fukt (svett) avdunstar och svalkar ned huden. Med låg energiåtgång passar evaporativ kylning perfekt för användningsområden där höga temperaturer och sänkta energikostnader är ett krav. Munters erbjuder ett stort sortiment av produkter med evaporativ kylning som passar många olika användningsområden och industrier, som datacenter, djurstallar, växthus och kraftverk.
Munters direkt- och indirektverkande kylningssystem som avlägsnar värme utan att tillföra fukt, är lämpliga för datacenter, sjukhus, flygplatser, fångvårdsanstalter och kraftverk. Munters prisvinnande Oasis indirekt evaporativa kylare erbjuder energibesparingar på närmare 70%, jämfört med konventionella kylsystem.
Under kalla dagar fungerar Munters Oasis indirekta evaporativa kylare som luft-luft-värmeväxlare. Uteluft kyler indirekt luften i lokalen genom normal värmeväxling, utan användning av vatten. När luften i omgivningen nått en viss temperatur, pumpas vatten upp ifrån kylarens interna tråg till spraymunstycken som väter utsidan av värmeväxlarens tuber, och täcker dem med ett tunt lager vatten.
Uteluft evaporerar vattnet på tubernas utsida, vilket drar ut värme från lokalens luft som cirkulerar genom tuberna. I detta evaporativa läge kyler värmeväxlaren den cirkulerande luften, till och med när temperaturen utomhus är hög. Under de få timmar på året när temperaturen är för hög och fuktig för enbart evaporativ kylning, förstärker ett litet mekaniskt vattenkylningssystem den evaporativa kylningen.
När luft passerar genom en kyldyna eller –medium, kyls den genom att vattnet tar upp luftens värme och använder den till att avdunsta, samtidigt som gammal luft ventileras ut och ersätts med fräsch, sval luft. Den evaporativa kylaren drivs av enbart en fläkt och en vattenpump. Den brantare vinkeln på Munters evaporativa kylmedier riktar mer vatten mot den inkommande luftströmmen på sidan av dynan – där det behövs mest.
Munters DataDek, Glas-Dek, CELdek®, WetDek och TURBIdek är högeffektiva evaporativa kylmedier som har utvecklats för att ge maximal kylning och befuktning med lågt tryckfall och år av pålitlig drift.
Evaporativ kylning är en energieffektiv lösning för industrier, där heta inomhusklimat leder till lägre produktivitet och missnöjd personal, vilket kan öka antalet fel och olyckor i dina produktionslinjer.
Munters Evaporativa kylsystem GTECH ökar uteffekten hos gasturbiner, dieselmotorer och kraftverk. Evaporativ kylning kan uppnå 95% kylningseffektivitet vid användning av förkylare, som GTECH) med högeffektiva kylmedier, som ökar luftdensiteten genom att sänka förbränningsluftens temperatur. Med Munters adiabatiska GTECH kylmedia ökas uteffekten med 20% och upp till 60% i mycket heta och torra klimat.
Munters evaporativa förkylare betalar sig själva mycket snabbt. För nya installationer betyder dessutom den ytterligare fördelen av integreringen av Munters luftintagsfilter i förkylaren, att investeringskostnaden för båda luftfiltren sänks tack vare att de delar utrymme. Den evaporativa förkylaren förser processen med aerosolfri, kyld luft, vid ett konstant tryck året runt.
Evaporativa kylningssystem är nödvändiga för upprätthållandet av optimal luftkvalitet i tunnelventilerade fjäderfästallar, vid perioder med varmt väder. Genom att upprätthålla lägre temperaturer i fjäderfästallarna minskas problem med värmestress för de känsliga djuren.
Upprätthållandet av en konstant temperatur är mycket viktigt i växthus. Det finns en delikat balans som måste upprätthållas för maximal produktion. Användande av högeffektiva evaporativa kylmedier i ditt evaporativa system säkerställer den balansen.
Upprätthållandet av en konstant temperatur i en svinverksamhet är nyckeln till hög trivsel och produktion hos djuren. Installation av ett evaporativt system med CELdek® kyldyna är en bevisad metod för att skapa en mer konstant lufttemperatur och –kvalitet.
Mjölkkor som utsätts för värmestress kan leda till sänkt mjölkproduktion. Med hjälp av ett återcirkulerande evaporativt kylningssystem med högkvalitativa CELdek® kyldynor, undviks värmerelaterade produktionsminskningar under temperaturtoppar.
E-postadressen är ogiltig
Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.
Glömt lösenord?
E-postadressen är ogiltig
Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!