Installation, uppstart och driftsättning för avfuktningsutrustning

Använd Munters installations-, start- och driftsättningstjänster för bekymmersfri drift

Korrekt installation är avgörande för att optimera utrustningens prestanda, framgångsrikt slutföra projekt och förhindra alltför hög energianvändning. Beroende på era behov kan våra experter finnas på plats och hjälpa er med varje steg på vägen: från att välja rätt utrustning för era specifika krav till att övervaka installationsprocessen och starta upp systemet för att uppnå optimala beräkningsförhållanden. Innan våra experter lämnar anläggningen förklarar de allt om de olika underhållsplanerna. De kan även hjälpa till att upprätta en lista med kritiska reservdelar som ska lagerhållas för att ni ska slippa potentiella förseningar i leveranskedjan och känna er helt trygga med driften.

Munters kvalificerade servicetekniker ansvarar för idrifttagning och validerar systemet. Systemet måste uppfylla garantivillkoren, från installationsinspektion till en drifts- och systemintegrationskontroll och en prestandavalidering med Munters Rotor Calculation-programvara, kombinerat med grundläggande användarutbildning för att säkerställa driftsprestanda. När projektet har slutförts får ni en Munters-systemrapport.

Dags att boka service?

Munters är nyckelfärdig leverantör och installatör på klimatstyrt papperslaboratorium

Ahlstrom-Munksjö hade med stor framgång använt Munters avfuktningsutrustning för klimatkontroll i ett av sina laboratorier under ett antal år. När det var dags att uppgradera laboratoriet valde Ahlstrom-Munksjö Munters som leverantör för att få en nyckelfärdig lösning , eftersom luftbehandlingssystemet är avgörande för att uppfylla de strikta kraven på ett laboratorium och för att få rätt konstruktion och 
inredning av laboratoriet. Lösningen inkluderade väggar, tak, golv och belysning.

Munters livscykelservice

Utrustningen från Munters har en lång livslängd och genomgår den fyra livscykelfaser. Oavsett fas säkerställer våra serviceprodukter och lösningar optimerad drift och prestanda. Vårt erbjudande omfattar allt från installation och grundligt förebyggande underhåll till uppgraderingar och hjälp med att utforma bästa möjliga utbyteslösningar när det slutligen blir dags att förnya utrustningen.

Installation och driftsättning för avfuktningsutrustning | Munters