Sensorer

Fågelvåg

Munters fågelvågar ger lantbrukaren korrekta viktdata.

Höjdpunkter

  • RBS: Kycklingvåg med en kapacitet på 30 kg
  • RBS-H: Hängande kycklingvåg med en kapacitet på 50 kg
  • RBS-T: Kalkonvåg med en kapacitet på 50 kg
  • RBS-TH: Kalkonvåg med en kapacitet på 200 kg
  • Datorkommunikation och programvara
  • Enkel installation och kalibrering

    TitelLänk för nedladdning
    RBS Manual Rev 1.2 116900.pdfMonteringsanvisningEngelskaÖppna
    RBS TH EN R1.2 MUR 116902.pdfMonteringsanvisningEngelskaÖppna
    RBS H SE EN R1.3 116901.pdfMonteringsanvisningEngelskaÖppna
    Munters fågelvågar | Munters