Munters AB has divested its FoodTech Equipment offering to Grain & Protein Technologies, owned by American Industrial Partners. As a result, neither Munters AB nor any of the companies within the Munters Group are responsible or liable for any content related to FoodTech Equipment that temporarily remain on the website or for any products or services related to FoodTech Equipment, except to the extent required by applicable law. This includes any inaccuracies, errors, or omissions in the information provided. For more information, please refer to the press release dated 9 February 2025, available at https://www.munters.com/en-us/news-media/press-releases/2025/munters-signs-an-agreement-to-divest-the-foodtech-equipment-offering/.
ZEW Basic
Optimera luftflödet i djurstallar med den avancerade tekniken i Munters ZEW basic 1600. Detta väggmonterade luftintag är energieffektivt och frostsäkert och erbjuder avgörande fördelar jämfört med standardintag på marknaden.
Highlights
- Utformad för fågel- och grisuppfödning
- Vågig konstruktion för optimalt luftflöde och spridning av luft
- Spjäll med droppkant och tätning för att undvika nedisning
- Högt volymflöde tack vare luftintagsmunstycke
- Finns med standard eller differentierat luftflöde
- Integrerat spår för fågelskyddsgaller (tillval)
- Tillverkad av värmeisolerad polyuretan
Produkter i denna serie
Modell | Längd (mm) | Höjd (mm) | Luftflöde vid statiskt tryck om 20 Pa (m3/h) | Automatisk öppning (a.o.)/stängning (a.c.) | Produktblad | Manual |
---|---|---|---|---|---|---|
ZEW Basic 1600 | 731 | 351 | 2300 | AutomaticOpening, AutomaticClosing | Öppna |