Draperier
MVP
Munters ventilationspaneler är den perfekta lösningen för att tillhandahålla naturlig ventilation i djurstallar. Det ökar både djurens välbefinnande och produktionsavkastningen. MVP ger en utmärkt kombination av ventilation och ljusstyrning.
Highlights
- Optimalt luftflöde för minimal kylventilation
- Skydda djuren mot drag och dåligt väder
- Minskning av temperaturförluster inomhus under vinterdagar
- Dubbla väggar, 10 mm, UV-beständig Lexan PC-plåt
- Optimal transparens
- 3 m breda sektioner och varierande öppningshöjd upp till 1,4 m
- Lättviktspanel som är enkel att montera på väggen
Produkter i denna serie
Modell | Produktblad |
---|---|
MVP, MVP-S | Öppna |