Would you prefer to visit the website in this country and language?

Thermal oxidizers

Rekuperativ termisk oxidator

Rekuperativa termiska oxidatorer kombinerar termisk oxidation med integrerad värmeåtervinning. Med upp till 65% energieffektivitet erbjuder de kostnadseffektiv utsläppsreduktion och möjlighet till återanvändning av överskottsvärme.

Highlights

  • Upp till 96 % värmeåtervinning via keramisk teknik
  • 2–7 kammarlösningar för flexibel systemstorlek
  • Optimerad gasfördelning säkerställer fullständig oxidation
  • Minskar bränsleförbrukning och driftkostnader
  • 30 års erfarenhet av oxidationssystem
  • Över 550 installationer globalt

    • Termiskt regenerativt oxidationsmedel (Thermal Recuperative Oxidize, TH)