Direktverkande evaporativa kylare och luftfuktare
DropSTOP
Munters DropSTOP är en mycket effektiv och kostnadseffektiv droppavskiljare som utvecklats för att fånga upp vattendroppar som följer med luftströmmen från kylbatterier, direktavdunstande kylmedia m.m. DropSTOP-mediet är utformat på ett sådant sätt att luftströmmen alltid träffar mediet. DropSTOP-mediet är inramat i ett hölje av rostfritt stål för enkel integrering i systemet och smidig underhåll. Flera paneler kan kombineras för att uppfylla alla krav.
Highlights
- Avlägsnar vattendroppar som följer med luftströmmen
- Mycket lågt tryckfall
- Använder GLASdek U900-klassat avdunstningsmedia
- Tillverkar av patenterad treplansräfflad dyna
- Fungerar vid lufthastigheter upp till 4.0m/s
- Kompakt installationsstorlek
- Kräver lite eller inget underhåll
Produkter i denna serie
Modell | Produktblad |
---|---|
DropSTOP | Öppna |