Eran Levy
Eran Levy började på Munters 2015 när Munters befann sig i slutfasen av förvärvet av Rotem, ett israeliskt företag som utvecklar världsledande styrsystem för djurhållningsindustrin.


Utveckla affären
”Jag hade specialiserat mig på drift och logistik i en annan bransch, så styrsystem och jordbruk var helt nya områden för mig, men det var intressant," säger Eran. "Jag lärde mig mycket och efter några år blev jag tillfrågad om att ta rollen som verkställande direktör för Munters Israel.”
Idag levererar Munters Israel styrsystem till lantbrukare och livsmedelsproducenter över hela världen.
”Övergången till att bli ett börsnoterat företag 2017 gjorde att vi förbättrade vår prestation avsevärt. Idag är 99 % av vår verksamhet export och vi har över 60 % av marknadsandelen i USA. Jag tycker det är riktigt anmärkningsvärt. Vi är 135 anställda här i Israel och omkring 40 av oss är FoU-ingenjörer, mjukvaruutvecklare och liknande. Vi är stolta över att ständigt bidra med något nytt till branschen.”

Djurhållningens insiktsfulla vän
Munters strategi att utveckla styrsystem som är särskilt utformade för miljöer inom djurhållning, såsom fjäderfä- och grisproduktion, har visat sig framgångsrik genom att minska energiförbrukningen och arbetskostnaderna, samtidigt som man säkerställer efterlevnad av regelverk och upprätthåller höga standarder för djurvälfärd.
”Styrsystemet är hjärnan, men vi tillverkar också många olika sensorer för att mäta luftflöde, lufttryck, temperatur, luftfuktighet, ammoniak och koldioxid inne i stallarna. Det ger företagen en bättre förståelse för sin verksamhet och de bredare effekterna på hållbarhet, djurvälfärd och effektivitet.”

Kundservice till nästa nivå
Teamarbete är avgörande – både internt och med kunder – för att upprätthålla produktkvalitet, tillförlitlighet och kundservice i toppklass.
”Ett grisfarmprojekt i Mexiko krävde att vi samarbetade med våra kollegor i Kina och Mexiko. Denna kunskapsöverföring säkrade till slut ett betydande projekt som fortfarande pågår.”
Ett annat exempel på Eran och hans teams engagemang för kundservice är utvecklingen och lanseringen av Munters Academy. Detta onlinebaserade utbildnings- och kunskapscenter använder AI för att göra lärandet enkelt och engagerande.
”Vi använder AI för att göra informationen om våra styrsystem lättsökt och för att producera videor på användarnas eget språk. Det här tillvägagångssättet är på väg att revolutionera inte bara Munters, utan hela branscher världen över. Vi har omkring 1000 personer inskrivna i Academy; 250 av dem är utexaminerade och de flesta är kunder. Det är en av de saker jag är mest stolt över.”

Ett meningsfullt arbete
Nästa steg blir att samla in och använda data för analys i syfte att öka effektiviteten och förbättra kundupplevelsen. Detta kan uppnås genom att koppla styrsystemen till nätverk och molnet. Munters kommer att erbjuda lösningar som skiljer sig avsevärt från det vi är vana vid idag. AI kommer också att spela en allt större roll i framtiden, genom att utveckla avancerade verktyg för kunderna.
”Att vara en del av ett företag som förbättrar djurvälfärd, hjälper lantbrukare att arbeta mer effektivt och bidrar till positiv förändring är verkligen meningsfullt. Munters erbjuder professionella och personliga utvecklingsmöjligheter med nästan inga gränser. Jag kanske är det bästa exemplet på det,” säger Eran.