Skalar upp resurseffektiv kylning i takt med AI:s tillväxt

Oct 28, 2026

Artificiell intelligens och högpresterande databehandling driver en snabb utbyggnad av den digitala infrastrukturen. Men utvecklingen innebär också en utmaning: datacenter kräver stora mängder el och ökar belastningen på elnät och andra lokala resurser. 

Enligt International Energy Agency ökade den globala efterfrågan på el från datacenter med 17 procent under 2025 och förväntas fördubblas fram till 2030. För datacenter inriktade på AI väntas elanvändningen tredubblas. Det gör det allt viktigare att förbättra energieffektiviteten i hela datacentret. 

Kylning är en viktig del av den ekvationen. Varje watt som används av IT-utrustning omvandlas i slutändan till värme som måste hanteras. Genom att utveckla kyllösningar som minskar energi- och resursanvändningen kan Munters hjälpa kunder att bygga ut den digitala infrastrukturen som behövs för AI, samtidigt som den bredare miljöpåverkan begränsas. 

Utökad produktion av chillers i USA

För att stödja denna utveckling har Munters utökat tillverkningen av chillers vid produktionsanläggningen i Daleville, Virginia. 

Chillers är en viktig del av kylsystemet i många datacenter och bidrar till att avlägsna värmen som genereras av allt kraftfullare IT-utrustning. Att göra den processen så energieffektiv som möjligt är därför en viktig del i att minska de resurser som krävs för att stödja den växande digitala infrastrukturen. 

Munters expansion i USA omfattar produktion av Circlemiser chillers. Dess cylindriska kondensordesign är utvecklad för att minska energiförbrukningen och det totala effektbehovet jämfört med typiska luftkylda chillers. 

Lokal produktion innebär också att tillverkningen kommer närmare en viktig datacentermarknad. Tillsammans med sluttestning, intern valsning av kondensorslingor och avancerade laboratorieresurser skapar detta en plattform för att producera och utveckla energieffektiv kylteknik för krävande datacenterapplikationer.

”Genom att etablera den här kapaciteten i USA stärker vi vår förmåga att kombinera en bredare teknologiportfölj med produktion närmare en viktig datacentermarknad”, säger Frank Pellegrino, Group Vice President, Data Center Technologies. 

Fler än en väg till effektiv kylning

Det finns ingen enskild kylteknik som passar alla datacenter. Vilken lösning som är bäst beror bland annat på beräkningstäthet, klimat, tillgång till vatten och el samt hur anläggningen är utformad. 

När AI ökar värmebelastningen kombinerar operatörer i allt större utsträckning luft- och vätskebaserade kyltekniker. Munters bredare portfölj gör det möjligt för kunder att välja och kombinera lösningar utifrån förutsättningarna på varje enskild plats, från tidig design och systemintegration till drift och support under hela livscykeln. 

Detta teknikneutrala förhållningssätt är viktigt eftersom hållbarhet inte bara handlar om hur en enskild produkt presterar. Det handlar också om att utforma hela kylsystemet så att energi och andra resurser används så effektivt som möjligt under hela dess livslängd.

Från effektivitetsmål till mätbara resultat

Det utbyggda campuset i Daleville samlar produktion, utveckling och testkapacitet på samma plats. I testlaboratoriet för chillers finns en klimatkammare där produkter på upp till 3 MW kan testas under de extrema förhållanden som dagens högdensitetsdatacenter för AI kräver.

Testanläggningen återanvänder också energi under testprocessen. Kylt vatten från enheten som testas används för att kyla den varma kondensorluften tillbaka till de temperaturförhållanden som krävs för testet, vilket minskar den totala mängden energi som behövs för testningen. 

Det kontinuerliga förbättringsarbetet omfattar även produktionen. Genom Lean Six Sigma-metoder och datadrivet beslutsfattande arbetar teamet i Daleville med att minska variation och slöseri, standardisera processer och förbättra effektiviteten. Varje flödeslinje genomgår dessutom sluttestning innan chillers lämnar anläggningen. 

”Att ha rätt produktionsstruktur är bara en del av ekvationen. Vi behöver också kompetenta medarbetare, teknisk kunskap och servicekapacitet för att kunna stötta våra kunder med lösningar som fungerar effektivt och med minsta möjliga resursslöseri under hela sin livslängd”, säger Pellegrino. 

Möjliggör digital tillväxt med färre resurser

Utbyggnaden i Daleville handlar därför om mer än att bara öka produktionskapaciteten. Den stärker Munters förmåga att utveckla, validera och tillverka den kylteknik som behövs i takt med att AI och högpresterande databehandling fortsätter att växa. 

För Munters innebär stödet till utbyggnaden av digital infrastruktur också att hjälpa kunderna att hantera dess energi- och resursbehov. Genom att kombinera effektiv teknik, avancerad testning, Lean-produktion och expertis genom hela livscykeln är ambitionen att göra det möjligt för datacenter att växa mer effektivt, tillförlitligt och ansvarsfullt. 

Läs mer om vår produktionsanläggning för chillers i USA.