Hur lean manufacturing förbättrar DCT Texas

Aug 24, 2026

I fjol överträffade Data Center Technologies produktionsanläggning i Selma, Texas, sitt kostnadsbesparingsmål på 4 miljoner USD med god marginal. Tillsammans sparade medarbetarna hela 7,6 miljoner USD. Bakom resultatet ligger ett gemensamt arbete för att bygga en produktionsanläggning i världsklass, vägledd av principerna för lean manufacturing.

I Selma, Texas, tillverkar Data Center Technologies (DCT) specialiserad kylutrustning för datacenter. De energieffektiva enheterna används för att kyla serverhallar och består av hundratals, ibland tusentals, enskilda komponenter. Det ställer höga krav på organisation, logistik och effektiva arbetsflöden.

Resan mot en världsledande produktion

Anläggningens resa mot en produktion i världsklass tog fart 2022 när produktions- och leanchefen deltog i en utbildning inom Lean Six Sigma. Efter utbildningen började medarbetarna omedelbart omsätta lärdomarna i praktiken och påbörjade omställningen.

Utvecklingen accelererade ytterligare 2024 när anläggningen rekryterade sin nuvarande leanchef, Ray Padilla. Ray, som ursprungligen kommer från Colorado, flyttade till Austin för tolv år sedan för att arbeta på Hewlett Packard (HP).

Tidigare i karriären ansvarade han för testlaboratoriet inom HP:s division för stationära datorer. Hans team hade i uppdrag att testa datorer under extrema förhållanden för att utveckla så robust utrustning som möjligt. Arbetet belönades med det prestigefyllda Demingpriset för framstående insatser inom kvalitetsledning.

Ray fick även möjlighet att utbildas av Dr. W. Edwards Deming, den välkända pionjären inom kvalitetsstyrning vars idéer lade grunden för modern lean manufacturing och spelade en viktig roll i Japans industriella utveckling efter andra världskriget.

Med decennier av erfarenhet inom kvalitetsledning och leanprinciper började Ray metodiskt förändra verksamheten i Selma.

”Man måste optimera helheten, inte delarna”

En av de viktigaste lärdomarna Ray tog med sig från Dr. Deming är att en verksamhet blir effektiv först när man optimerar helheten, inte de enskilda delarna.

Den principen hjälpte anläggningen att öka produktionen från tre till fyra kylenheter per dag, utan att öka personalstyrkan.

– Vi gjorde det genom att balansera hela produktionslinjen, säger Ray. Genom att dela det totala antalet arbetstimmar, 420 minuter, kunde vi räkna ut att en färdig produkt behövde lämna linjen var 105:e minut.

Tillsammans analyserade och optimerade medarbetarna varje station för att uppnå rätt takt. Samtidigt omorganiserades lagret för att säkerställa att alla komponenter fanns tillgängliga på rätt plats vid rätt tidpunkt.

– Det vi upptäckte var att vår lagerdata bara stämde till 60 procent, säger Ray. I dag ligger vi på 95 procent.

”Problem är en möjlighet till förbättring”

Inom lean manufacturing ses problem inte som misslyckanden, utan som avvikelser från det förväntade. Det japanska begreppet Kaizen betyder ungefär ”förändring till det bättre” och bygger på idén om ständiga förbättringar.

För att förbättringsarbetet ska lyckas krävs enligt Ray både höga förväntningar och kontinuerlig utbildning.

På DCT har satsningen på kompetensutveckling bland annat inneburit ett samarbete med University of Texas at San Antonio (UTSA), där medarbetare erbjuds Lean Six Sigma-utbildningar på tre nivåer: Yellow Belt, Green Belt och Black Belt.

Deltagarna väljs ut baserat på dokumenterade prestationer och ledarskapspotential. Hittills har 172 medarbetare genomfört utbildningen, varav 43 har certifierats på Green Belt-nivå och 13 på Black Belt-nivå.

För att bli Green Belt-certifierad krävs att deltagaren genomför ett förbättringsprojekt som visar förståelse för och tillämpning av leanmetoder. Black Belt-kandidater behöver genomföra ett strategiskt projekt som skapar betydande verksamhetsnytta.

Utöver utbildningarna startade Ray också en bokklubb där medarbetarna läser litteratur om lean manufacturing och diskuterar hur idéerna kan omsättas i förbättringar av produktionen.

Lärandet stannar dock inte vid klassrummet. För att minska beroendet av så kallad ”tyst kunskap”, som förs vidare mellan medarbetare informellt, använder anläggningen i dag standardiserade arbetsinstruktioner och visuella vägledningar genom hela produktionslinjen.

För att möjliggöra detta anställde DCT en produktionstekniker med uppdrag att översätta tekniska ritningar till tydliga instruktioner som är enkla att följa i det dagliga arbetet.

Den ständiga strävan efter perfektion

Resultaten märks i hela verksamheten. Lagerprecisionen har ökat från 60 till 95 procent. På bara 15 månader identifierade medarbetarna nästan 700 förbättringsmöjligheter, och mer än 90 procent av dem har genomförts.

Genom initiativ som bättre ordning och reda på arbetsplatsen, förebyggande underhåll och optimering av lagerhanteringen har kontinuerliga förbättringar blivit en naturlig del av vardagen.

När Ray får frågan om vad han är mest stolt över nämner han inte siffrorna.

– Jag är mest stolt över medarbetarna, säger han. De lär sig metoderna, använder dem och skapar resultaten.

Samtidigt betonar han att arbetet långt ifrån är färdigt. I sann leananda finns ingen mållinje.

Hans vision är att göra anläggningen i Selma till en produktionsverksamhet i världsklass genom vad han beskriver som en kompromisslös strävan efter perfektion.

– Folk frågar vad som motiverar mig, säger Ray. Det handlar inte om pengar. Det handlar om att skapa excellens. Excellens i processer och excellens i människor.

Lär dig mer om vår fabrik i Selma, Texas.