Craig om datacenter, förtroende och kraften i att fråga varför
Jun 17, 2026
Craigs resa in i datacenterbranschen började 2015 när han fick möjligheten att hjälpa utveckla det som då fortfarande var en framväxande del av verksamheten på Munters. Med en bakgrund inom teknisk försäljning och luftbehandlingslösningar såg han redan då potentialen i datacenter som en marknad där tillförlitlighet, teknisk expertis och långsiktigt tänkande skulle bli avgörande.
Intresset väcktes redan innan han började på Munters. Craig såg hur digitaliseringen förändrade vardagen och hur viktiga datacenter skulle bli för att hålla samhället uppkopplat.
– Allt vi gör passerar genom ett datacenter, säger Craig. Din telefon, din dator, din bank, dina streamingtjänster – allt är sammankopplat.
För Craig är det just den betydelsen som gör branschen så spännande. Datacenter växer inte bara snabbt, de blir också allt viktigare för samhället.
– Man måste förstå hur robusta de behöver vara, säger han. Därför behöver vi som företag och bransch ha fantastiska produkter, bra system och framför allt kunskapen att använda dem på rätt sätt.
Formel 1 för kyla och kraftförsörjning
Craig jämför datacenterindustrin med Formel 1, högteknologisk, snabbrörlig och byggd på ständig utveckling.
– Det är den absoluta spetsen inom kylning och kraftförsörjning, säger han. Vi tänjer hela tiden på gränserna, men vi måste göra det på ett sätt som är robust och hållbart.
Den komplexiteten är också anledningen till att Craig ser en stark roll för Munters. För honom handlar framgång inte bara om produkten. Det handlar om att förstå kundens behov, stötta hela projektet från början till slut och agera som en pålitlig partner.
– Vi är inte bara en leverantör, förklarar han. Vi är en del av lösningen, från koncept till återvinning.
Att bygga förtroende genom att fråga varför
En av Craigs starkaste övertygelser är att Munters ska se kunder, konsulter och entreprenörer som partners. Inte ovanför dem. Inte under dem. Utan som en del av samma lösning.
För Craig handlar det om att ha ärliga samtal, utmana när det behövs och samarbeta för att hitta den bästa vägen framåt. Det är också så förtroende byggs.
En annan viktig lärdom är värdet av att ställa frågor. Kunder kan beskriva vad de vill ha, men de verkliga insikterna kommer när man förstår varför de vill ha det.
– Du måste fråga varför, säger han. Ibland måste du ställa frågan flera gånger innan du kommer fram till den verkliga orsaken.
I stället för att bara svara på en förfrågan vill Craig vara en del av dialogen.
-När du förstår varför kunden har ett visst behov kan du också bidra till en bättre lösning.
För Craig är det så en leverantör blir till en strategisk partner.
Att leda genom öppenhet, självförtroende och lärande
Craigs ledarskap bygger på samma principer: förtroende, öppenhet och modet att säga vad man tycker.
Han tror att starka team skapas när människor känner sig trygga nog att ställa frågor, lyfta utmaningar och lära sig av sina misstag.
– Alla gör misstag, säger han. Det viktiga är att vi identifierar dem, gör något åt dem och lär oss av det.
Hans råd till framtida ledare är enkelt:
– Lita på dig själv.
För Craig handlar självförtroende inte om att ha alla svar. Det handlar om att tro på sin erfarenhet, sitt omdöme och sin förmåga att tillsammans med andra lösa utmaningar.
– Det är så enkelt att om du tror på dig själv kommer andra också att tro på dig.
Att stötta framtidens datacenterteknik
Craig ser stor potential i framtidens datacenterteknik, särskilt när AI och avancerade beräkningsbehov fortsätter att förändra marknaden.
Han tror att de kommande åren kommer att präglas av lärande, särskilt när branschen går mot en kombination av luft- och vätskekylning för att möta allt högre krav.
– Vi kommer att lära oss mycket, säger han. Det mesta kommer att fungera bra, vissa saker kommer att gå fel, men det är så vi lär oss. Vi anpassar oss och blir bättre.
För Munters ser han fortsatt tillväxt byggd på tre nyckelstyrkor: flexibilitet, anpassningsförmåga och kapacitet.
– Vi måste vara flexibla. Vi måste kunna anpassa oss. Och vi måste ha kapaciteten att växa.
– Det öppnade upp en mycket större möjlighet för oss, säger han.
Utanför arbetet tycker Craig om att umgås med familjen och promenera med sin golden retriever. Tillsammans går de omkring 40 kilometer i veckan. Promenaderna ger också utrymme för eftertanke.
– När man får lite distans till något blir det ofta lättare att se helheten, säger han.
Det är en påminnelse om att framsteg inte alltid handlar om att vara upptagen hela tiden. Ibland kommer de bästa idéerna när man ger sig själv tid att stanna upp, reflektera och se helheten.
Att ta med sig: Starkare lösningar börjar med bättre frågor
För Craig börjar utveckling med nyfikenhet. Oavsett om det handlar om kunder, partners eller team är målet inte bara att ge svar, utan att ställa rätt frågor.
Det är så förtroende byggs. Det är så bättre lösningar skapas. Och det är så Munters kan fortsätta växa på en av världens viktigaste och snabbast föränderliga marknader.
– Du säljer alltid dig själv, säger Craig. I slutändan behöver människor kunna lita på dig.
Hans råd till framtidens talanger är tydligt: tro på dig själv, behåll din nyfikenhet och var inte rädd för att fråga varför.
För på en marknad som bygger på robusthet, prestanda och ständig förändring börjar de starkaste lösningarna ofta med en enkel fråga.
Om Craig
- Craig arbetar med strategi inom Munters affärsområde Data Center Technologies.
- På fritiden tycker han om att umgås med familjen och promenera med sin golden retriever. Han beskriver sig själv som en person som gillar att skapa engagemang, ställa frågor och hjälpa människor att se helheten.
- Och självklart kommer han att hålla tummarna för att Skottland vinner VM i sommar.