Stabilt inomhusklimat med AI-styrning
Jul 8, 2025
Ett inomhusklimat med rätt luftfuktighet spelar en central roll i industriprocesser och är kritisk för vår moderna infrastruktur. Det kan röra sig om lagring av livsmedel eller produktion av batterier eller läkemedel. Med Munters nya styrsystem AI Control kommer kunden att få en betydligt högre noggrannhet i styrningen.
För att lösa problematiken med att hålla ett jämnt inomhusklimat oavsett vädret utomhus, behöver ett klimatsystem kontinuerligt justeras för att balansera variationerna i temperatur och luftfuktighet. En AI-baserad reglering öppnar helt nya möjligheter att möta kraven på energieffektiv klimatkontroll och större precision i driften.
AI Control är Munters nya smarta styrstrategi, som automatiskt justerar klimatsystemet utifrån data som samlas in från befintliga sensorer. Allt som behövs är en liten modul som sätts på avfuktaren som ett komplement till det befintliga styrsystemet.
– Teknologin integrerar en datadriven modell av både systemet och dess omgivning, vilket möjliggör prediktiva analyser. Därigenom kan ännu mer precisa beslut fattas för att säkerställa rätt luftfuktighet för kunden, säger Fredrik Raak, AI Engineering Specialist vid Munters affärsområde AirTech.
Den automatiska optimeringen av avfuktningen resulterar i en högre precision, bättre stabilitet och i många fall också en tydlig energieffektivisering.
– Vi insåg tidigt den stora potentialen för energieffektivisering med hjälp av AI, vid våra omfattande testningar i labbmiljö. Nu när vi testat teknologin i samarbete med kunder i deras miljö har våra förväntningar infriats. Vi har sett energibesparingar på upp till hela 30 %.
Den stora skillnaden mellan AI-styrning och konventionell reglering, som idag är standard på marknaden, är dess integrerade intelligens, vilket resulterar i avsevärt mer exakt styrning och optimering av energiförbrukningen.
– Intresset för energieffektiva lösningar är stort bland våra kunder. Vi ser hur vi kan bidra till att sänka deras energikostnader, samtidigt som de minskar sin miljöpåverkan.
Munters fortsätter nu arbetet med att testa den nya patentsökta teknologin ute hos kund.
– Vi räknar med att inom en snar framtid kunna erbjuda AI-drivna lösningar för klimatkontroll i större skala, avslutar Fredrik.