Bevara konst med precision på Sven-Harrys konstmuseum
Dec 15, 2025
På Sven-Harrys konstmuseum i Stockholm är bevarandet av kulturarvet ett dagligt åtagande. Från Edvard Munchs ikoniska målningar till arkitektritade möbler – museet skyddar en unik samling. För att säkerställa optimala klimatförhållanden för både nuvarande och framtida utställningar vände sig museet till Munters.
Ett unikt museum med en komplex klimatutmaning
Museet öppnade 2011 och rymmer två våningar i en femvåningsbyggnad. På översta våningen finns en replika av Sven-Harry Karlssons tidigare hem, som visar hans personliga samling av konst, möbler och noggrant utvalda föremål. En del av bottenvåningen rymmer flera utställningar som uppdateras två till tre gånger om året med konst, design och mode, tillsammans med en museibutik och restaurang.
Med så mycket kulturellt värde att bevara sökte museet expertvägledning för att bedöma och uppgradera sitt inomhusklimatsystem och valde Munters.
”Munters var ett naturligt val för oss. Det kändes som rätt partnerskap från början,” säger Dragana Kusoffsky Maksimović, VD för Sven-Harrys. ”När vi träffade teknikerna såg vi direkt den djupa kompetens och tillförlitlighet de hade. Vår tekniska chef och fastighetsskötare blev imponerade av deras kunskap och professionalism.”
Precisionsinstallation i ett levande museum
Att installera ett nytt klimatsystem i ett fungerande museum kräver noggrann planering och precision. Uppgraderingen innebar en total översyn av ventilations- och befuktningssystemet i hela byggnaden, inte bara museet, för att säkerställa ett balanserat inomhusklimat för både konstverk och besökare.
”Det var avgörande för oss att installationsprocessen respekterade byggnadens integritet. Vi är mycket nöjda med samarbetet.”
Stabila förhållanden för framtida utställningar
Som i alla museer är det avgörande att upprätthålla ett stabilt inomhusklimat – både temperatur och luftfuktighet. Det är inte bara viktigt för att bevara den befintliga samlingen, utan också för att uppfylla kraven för framtida lån och vandringsutställningar.
”Tack vare vårt förbättrade klimatsystem är vi säkra på att vi kan arrangera spännande nya utställningar och säkra lån från andra museer,” säger Dragana. ”Att kunna visa stabila förhållanden är nyckeln. Vårt uppdrag är att skapa inspirerande, tankeväckande utställningar som speglar vår tid, oavsett om vi blickar tillbaka på konsthistorien eller visar samtida verk.”
”Nu, med det nya systemet och tekniken på plats, är det en ren glädje att kontrollera klimatgraferna. Vi gör det dagligen, eller åtminstone varje vecka, och det är otroligt tillfredsställande att se att vi levererar på vårt löfte,” avslutar hon.
Läs mer om hur vi stödjer museer och konstgallerier världen över.