MUNTERS STÄRKER SIN POSITION INOM LUFTBEHANDLING PÅ DEN AMERIKANSKA MARKNADEN
Apr 19, 2017
Munters Group stärker sin ledande marknadsposition genom att ingå tre strategiskt viktiga avtal med ledande amerikanska livsmedelskedjor.
Munters, en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling och klimatlösningar, har idag meddelat att man under de senaste 12 månaderna har ingått tre strategiska avtal med ledande amerikanska livsmedelskedjor.
Avtalen ligger i linje med Munters strategi om att stärka sin position i USA samt att fånga den trend där kunderna är angelägna om att övergå till mer avancerade och energieffektiva lösningar. Med Munters lösningar kan kunden upprätthålla önskad luftfuktighet och samtidigt minska energikostnaderna.
Samtliga tre avtal omfattar implementering av systemet DOAS (Dedicated Outdoor Air System) som är en energieffektiv teknologi för takventilation. Ett av avtalen innefattar ett två-års-kontrakt som behandlar utomhusluft för mer än 60 butiker tillhörande den näst största lågprisåterförsäljaren i USA.
”Dessa nya partnerskap bevisar efterfrågan på våra lösningar på den amerikanska marknaden, samt att vi är väl positionerade för fortsatt tillväxt i attraktiva segment. Vi är stolta över att våra luftbehandlingslösningar kan bidra till en bättre och mer energieffektiv inomhusmiljö för våra kunder. Vårt DOAS-system erbjuder den mest energieffektiva lösningen tillgänglig på marknaden idag, vilken bidrar med upp till 40 % i energibesparingar för livsmedelsbutiker jämfört med luftkonditioneringssystem”, säger Scott Haynes, President Munters Business Area Air Treatment.
För mer information:
John Peter Leesi, CEO Munters Group
Telefon: +46 8 626 63 60
Om Munters
Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder i de flesta branscher. Våra största kunder finns bland livsmedelsföretag, läkemedelsbolag och datacenter. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra omkring 3 500 medarbetare. Munters ägs av Nordic Capital Fund VII och har ca sex miljarder kronor i omsättning.
För mer information, besök www.munters.com.
Pressrelease-position-luftbehandling-SV-201701
engelska | PDF (PDF) | 49,8 kB