Kalgoorlie Courts Project omfattar tre magistrates' courts, två jurydomstolar och en rad medlings-, register- och andra stödfaciliteter. Platsen är den kulturminnesskyddade historiska kalkstensbyggnaden Warden's Court and Post Office i hjärtat av Kalgoorlies kulturarvsområde.
Snabbfakta
- EPCC-lösning tillhandahålls för huvudrummet för luftkonditioneringsanläggningen
- Förbättrar effektiviteten hos förpackade luftkonditioneringsenheter, särskilt på sommaren
- Bidrar till att minska energianvändningen och förlänga utrustningens livslängd
- Ökar prestandan vid låg belastning med COP-värden upp till 7:1
Att öppna upp det offentliga området mot de anlagda innergårdarna, i kombination med zonindelad luftkonditionering, gör det möjligt att naturligt ventilera hela det offentliga området, vilket sparar på luftkonditionering under en stor del av året. Rättssalarna kan också öppnas upp helt och luftkonditioneringen stängas av. En underjordisk labyrint förkyler den omgivande luften, vilket minskar storleken på luftkonditioneringsanläggningen och mängden energi som behövs för att driva den.
Munters bidrag
Munter's anlitades av Jako Industries och Aurecon för att tillhandahålla en förkylarlösning för evaporativ till luftkonditioneringsanläggningens huvudrum. Enheten är monterad på de viktigaste luftintagsspjällen i detta anläggningsrum och kyler insugningsluften som används av den förpackade luftkonditioneringsutrustningen. Luftkonditioneringsanläggningen kan fungera mer effektivt i en svalare miljö när det behövs som mest (på sommaren). Dessutom förlängs utrustningens livslängd. Ökad prestanda vid låg belastning ger ekvivalenta COP-värden så höga som 7:1 och ger en vinnande kombination för detta prestigefyllda projekt.
Applikationer i detta kundcase
Snabbfakta
- EPCC-lösning tillhandahålls för huvudrummet för luftkonditioneringsanläggningen
- Förbättrar effektiviteten hos förpackade luftkonditioneringsenheter, särskilt på sommaren
- Bidrar till att minska energianvändningen och förlänga utrustningens livslängd
- Ökar prestandan vid låg belastning med COP-värden upp till 7:1