I Stockholms hamn ligger ett stycke svensk historia: isbrytaren Sankt Erik. Fartyget spelade en viktig roll i Sveriges ekonomiska och industriella utveckling vid en tid då Stockholm expanderade snabbt. Idag fungerar det historiska fartyget som museifartyg, med omkring 70 000 besökare varje år. För teamet som ansvarar för dess bevarande är målet helt enkelt att säkerställa att framtida generationer kan uppleva ett autentiskt stycke svensk industrihistoria.

Snabbfakta

  • Avfuktarna skyddar kärlet från fukt som kommer både från luften och vattnet.
  • Kondens, mögel och rost påverkar inte längre kärlet tack vare effektiv avfuktning.
  • Årliga kapacitetskontroller och underhåll av Munters service

Sankt Erik byggdes 1914 vid varvet Finnboda i Stockholm och var Sveriges första sjögående och enda bevarade isbrytare. I mer än sex decennier hjälpte hon till att hålla viktiga sjövägar öppna under hårda vintrar, och såg till att varor, post och passagerare kunde nå Stockholm och andra delar av Sverige när is blockerade vattenvägarna. Genom att hålla sjövägarna öppna året runt hjälpte Sankt Erik till att upprätthålla handel och kommunikation både med den svenska skärgården och den europeiska kontinenten.

Att bevara ett fartyg som exponeras för väder och vind

Att bevara ett museifartyg av denna storlek är ingen lätt uppgift, särskilt när det är utsatt för väder och vind året runt. Till skillnad från museiföremål som förvaras i klimatkontrollerade byggnader ligger Sankt Erik i vattnet, ständigt påverkad av skiftande temperaturer och luftfuktighet. "Fuktighet är en stor utmaning här eftersom detta är ett fartyg som är kvar i vattnet året runt," säger Ola Dahlqvist, teknisk chef för museifartygen. "Fukt kommer både uppifrån och underifrån, så om vi stänger av avfuktningen uppstår problem mycket snabbt." För museiteamet handlar det inte bara om underhåll att kontrollera luftfuktigheten. Det handlar om att skydda en oersättlig del av Sveriges kulturarv. "När luftfuktigheten inte kontrolleras ser vi rost, kondens och mögel uppstå mycket snabbt," säger Benjamin Hedlund, senior utställningstekniker vid Historiska fartygsenheten vid Sveriges nationella sjöfarts-, transport- och militärmuseer. "Problemet är att många av fartygets komponenter är originala. När de väl är skadade kan de vara mycket svåra, och ibland omöjliga, att ersätta."

Skyddad av tre väl underhållna avfuktare

Idag skyddar tre Munters-avfuktare fartygets huvudsakliga maskinutrymmen. Sedan de installerades 2014 och togs i drift 2015, har enheterna fungerat nästan kontinuerligt. Enligt Dahlqvist närmar de sig nu 100 000 driftstimmar. "Vi har mycket god erfarenhet av deras prestanda," säger han. "En gång om året kommer Munters servicetekniker ombord för att utföra kapacitetskontroller och inspektera systemet. Det fungerar mycket bra." Innan avfuktningssystemet installerades var fukt ett ständigt problem. Kondens bildades på insidan av skrovet, vatten samlades i maskinutrymmen och rost bildades på metallytor. Mögeltillväxt uppstod på träinredningar, vilket skapade både konserverings- och underhållsutmaningar. "Miljön ombord var inte bra innan vi installerade avfuktarna," minns Dahlqvist. Idag är skillnaden synlig över hela fartyget. Metallytorna förblir rena och skyddade, originalinteriörerna förblir torra och besökare kan uppleva fartyget ungefär så som det såg ut under dess tjänstgöringsår. För teamet som ansvarar för hennes bevarande är målet helt enkelt att säkerställa att framtida generationer kan fortsätta gå på hennes däck, utforska hennes maskinutrymmen och uppleva ett autentiskt stycke svensk industrihistoria. "Så länge vi håller havet ute, regnet ute och behåller klimatet ombord, finns det egentligen ingen gräns för hur länge skeppet kan överleva," säger Dahlqvist. "Om vi tar hand om henne kan hon stanna här i generationer framöver."

Applikationer i detta kundcase

0