Unaro Nordic utvecklar och tillverkar produkter för snabb lansering av white label-produkter inom skönhet, personlig vård och kemiteknik. De är stolta över att stödja sina kunder, inklusive välkända skönhetsvarumärken, i varje steg av kundens resa som omfattar konceptskapande, utveckling av formulan, inköp, produktion och att efterleva strikta produktionsregler. Under tillverkningsprocessen är det avgörande att Unaro Nordic upprätthåller rätt inomhusklimat för att säkerställa produktkvalitet för sina kunder.
Snabbfakta
- Kontinuerlig, automatisk och ofortad optimering för att bibehålla rätt luftfuktighet.
- Minska avfuktarens energiförbrukning med upp till 30 %.
- Fjärrövervakning och snabb respons på larm.
Unaro Nordic är den största utvecklaren och producenten av skönhets-, personvårds- och kemitekniska produkter i den nordiska regionen. I denna typ av tillverkning är klimatkontroll avgörande både för att säkerställa rätt luftfuktighet under produktionen och för att upprätthålla stabila förhållanden i lagret under lagring. Unaro använder en Munters ML avfuktare för att avfukta en spiralfrys i produktionslinjen samt ytterligare tre ML-enheter från för att säkerställa rätt luftfuktighetsnivå i sina lager.
Fuktproblem i lagerbyggnaderna
I lagerlokalerna, där produkter förvaras innan distribution, har fukt varit ett problem under lång tid. Dörrar som ofta står öppna släpper in fuktig luft, vilket kan leda till mögel och kvalitetsproblem, som gör klimatkontroll nödvändig. "När jag började här för drygt två år sedan var det uppenbart att jag behövde kontakta Munters. Jag hade goda erfarenheter av deras avfuktningslösningar och service från tidigare," säger Fredrik Mannerfjord, anläggningschef.
Avfuktare med smart styrning
År 2023 installerade Munters tre avfuktare i Unaros lagerlokaler. Sedan dess har de tre uppgraderats med två intelligenta komponenter: • AirC Connect övervakar systemstatus genom att samla in data från styrenheten och sensorerna. Avvikelser från normal drift skickas som aviseringar till användare och servicetekniker för snabb felsökning. • Energy Optimized Control, den nya prediktiva kontrolltekniken, förutser hur avfuktaren och det specifika rummet påverkar varandra. Den justerar automatiskt driften för att bibehålla rätt luftfuktighet samtidigt som energiförbrukningen minskas. "Det är som att ha en liten assistent som arbetar dygnet runt," säger Daniel Elfving, chef för teknisk verksamhet, om Energy Optimized Control. "Tack vare detta intelligenta system har vi lyckats minska avfuktarens energiförbrukning med upp till 30 %, vilket är en betydande besparing både ekonomiskt och miljömässigt för oss." Fredrik Mannerfjord ger också ett exempel på hur AirC Connects uppkoppling har visat sig värdefull och berättar vad som hände när en gaffeltruck backade in i en av avfuktarna: "Vi hade ingen aning om att den inte fungerade som den ska, men tack vare AirC Connect kunde Munters serviceteam identifiera skadorna och snabbt åtgärda problemet. De har varit otroligt hjälpsamma och professionella från dag ett."
Applikationer i detta kundcase
Snabbfakta
- Kontinuerlig, automatisk och ofortad optimering för att bibehålla rätt luftfuktighet.
- Minska avfuktarens energiförbrukning med upp till 30 %.
- Fjärrövervakning och snabb respons på larm.