Belvoir Castle, som ligger i Vale of Belvoir, har varit förfädernas hem för hertigen av Rutlands familj sedan 1067. Från dagarna för den normandiska erövringen till modern dag är det ett av de finaste exemplen på Regency-arkitektur i världen. Slottet har byggts om helt minst tre gånger och har än i dag storslagna interiörer, exceptionella anlagda trädgårdar och fem arkivrum som rymmer familjens historiska dokument och andra värdefulla dokument.

Snabbfakta

  • Exakt kontroll av den relativa luftfuktigheten i arkivrum till 50–55 % relativ luftfuktighet året runt
  • Förhindra ytterligare fuktskador på historiska arkiv och familjearkiv
  • Uppfyller den brittiska standarden BS4971 för konservering i arkiv
  • Minska behovet av extra uppvärmning, vilket sparar energi

Det var den avlidne 9:e hertigen av Rutland, Hans Nåd David Manners farfar, som minutiöst började dokumentera godset och familjearkiven. Efter hans död 1940 blev hans verk kvar i magasin och nu, mer än åtta decennier senare, fortsätter slottets arkivarier detta viktiga konserveringsarbete. Arkivrummen innehåller ett stort utbud av böcker, dokument, kartulärer (lagfarter och privilegiebrev), kartor, manuskript, räkenskaper etc - inrymda i en mängd olika lådor, på bokhyllor och i vitrinskåp. Det äldsta dokumentet i samlingen är från 1103.

Bevarande av historiska dokument

Med tiden har smuts, damm, fukt, temperatur, skadedjur och sura förpackningar tagit ut sin rätt på ett eller annat sätt. Det finns synliga tecken på kondensskador som mögeltillväxt, skador från silverfisk (orsakad av fukt), gulning och missfärgning. Slottet har försökt förvara dokument i lådor, vilket hjälper till att skydda dem till viss del, men erbjuder inte ett långsiktigt och konsekvent skydd. Dessutom kommer även lådor med metallkanter att ge efter för rost om luftfuktigheten inte upprätthålls. Arkivarien på slottet Belvoir säger: "Det är inte så att allt blir förstört på en gång. Folk kanske säger att den har överlevt så här länge, men har den överlevt i gott skick? De försämras alltid redan från början. Om vi kan få rätt förutsättningar kan vi bromsa eller stoppa ytterligare skador. Tidigare användes varma golvrör för att värma upp några av arkivrummen, vilket lyckades minska de relativa luftfuktighetsnivåerna till under 60 % RH (enligt rekommendationerna i BS4971-riktlinjerna). Denna brittiska standard föreslår att den relativa luftfuktigheten (RH) hålls inom ett intervall på 30-60 % RH (med gradvisa fluktuationer) för att förhindra mögeltillväxt och bevara dokument. Detta visade sig dock vara inkonsekvent, med betydande fluktuationer vid olika tidpunkter på året. Uppvärmning som en metod för att kontrollera luftfuktigheten ledde ofta till att rummen blev för varma, vilket krävde en minskning av uppvärmningen, vilket i sin tur ledde till att luftfuktigheten ökade igen.

Varför avfuktning?

Bevarandet av familjearkiven var den främsta drivande faktorn för behovet av avfuktning. Tidigare hade Belvoir Castle introducerat en enda avfuktare för hushållsbruk i sitt mest problematiska arkiv för att kontrollera luftfuktigheten. Detta hade hjälpt till viss del, men förhållandena var oregelbundna och opålitliga. Det fanns också skillnader i luftfuktighet i vart och ett av arkivrummen på grund av naturlig ventilation, typ och placering av ytterväggar samt byggnadernas övergripande konstruktion. Det var därför viktigt att hitta en effektiv lösning som kunde kontrollera och upprätthålla den relativa luftfuktigheten korrekt i vart och ett av dessa rum.

"Man kan förstå varför det behövs en industriell lösning. På grund av tjockleken på slottets väggar är det viktigt att ha en avfuktare i vart och ett av arkivrummen."
Hans nåd David Manners, 11:e hertig av Rutland. Arkivarien på Belvoir Castle säger: "Bevarandet av den här samlingen är avgörande. Dokumenten har skadats av mögel och fukt. Till exempel har lagfarter svetsats ihop, vilket gör det svårare att katalogisera och restaurera. Det är viktigt att vi förhindrar ytterligare skador.

Munters lösning

Belvoir Castle kontaktade Munters för att bedöma och välja en lämplig avfuktningslösning för alla fem arkivrummen. Munters designade en lösning som skulle hålla den relativa luftfuktigheten på 50-55 % RF och spåra omgivningstemperaturen. De avfuktare som valdes ut för detta projekt var från MK-serien av avfuktare, som den bästa lösningen för att ge bättre fuktkontroll i vart och ett av arkivrummen. "Att arbeta i ett slott innebär ytterligare utmaningar", säger Glen Wilson, Munters Sales Team Leader, Southern UK Team. – På grund av att slottet var kulturminnesmärkt kunde vi inte borra hål i väggarna för att leda ut blötluft ur arkivet. Det är därför kondensoravfuktare valdes." Munters samarbetade med Belvoir Castle för att erbjuda en detaljerad designspecifikation som, i kombination med deras förtrogenhet med Munters arbete på andra historiska platser, gav den säkerhet som behövdes för att välja Munters för detta projekt.

Resultat

Genom att implementera Munters avfuktare har Belvoir Castle kunnat förhindra kondens och kontrollera den relativa luftfuktigheten i sina arkivrum året runt. De konsekventa relativa luftfuktighetsnivåerna på 50-55 % relativ luftfuktighet säkerställer att denna värdefulla samling kan förvaras säkert i dessa rum i generationer framöver. Och även om fuktskador inte kan göras ogjorda, kan ytterligare skador förhindras, och restaurering och katalogisering kan fortsätta utan ytterligare risk. Installationen av avfuktare har också eliminerat behovet av att värma upp arkivförråden när dessa rum står tomma. Även om kondenskontroll, och inte energiförbrukning, var den drivande faktorn för detta projekt, gör de betydande kostnaderna förknippade med att driva ett slott alla besparingar på detta område mycket välkomna. Sedan installationen har Munters erfarna serviceteam gjort vissa justeringar i ett av rummen för att maximera driften, vilket ytterligare förbättrar effektiviteten i rummet. lösning för avfuktning.

Applikationer i detta kundcase

Snabbfakta

  • Exakt kontroll av den relativa luftfuktigheten i arkivrum till 50–55 % relativ luftfuktighet året runt
  • Förhindra ytterligare fuktskador på historiska arkiv och familjearkiv
  • Uppfyller den brittiska standarden BS4971 för konservering i arkiv
  • Minska behovet av extra uppvärmning, vilket sparar energi

Relaterade produktserier

MK NX Series

Bärbara avfuktare