Snabbfakta

  • Teknisk expertis: exakt temperatur- och luftfuktighetskontroll
  • Kundorienterat samarbete: aktivt deltagande i varje skede av projektet
  • Energieffektivitet: den mest hållbara rotortekniken på marknaden

Hållbar och precis klimatstyrning i LIC-arkivet

Vid byggnationen av Learning and Innovation Centre (LIC) vid Vrije Universiteit Brussel (VUB) och Université Libre de Bruxelles (ULB) var noggrann klimatkontroll för arkivrummen avgörande. Munters valdes av Arcadis, som den idealiska partnern för att leverera en energieffektiv och pålitlig lösning för att bevara värdefulla dokument och material. Arcadis är ett världsledande företag inom intelligensdriven hållbar design, ingenjörskonst och lösningar för natur- och byggda tillgångar,

Varför klimatkontroll är viktigt för arkiv

I arkiv kan temperatur- och fuktighetsvariationer orsaka skador på dokument och föremål. För hög luftfuktighet ökar risken för mögel och materialförfall, medan för låg luftfuktighet kan få papper och andra känsliga material att torka ut och bli spröda. För LIC var en stabil och precis kontrollerad miljö en absolut prioritet.

En innovativ samverkan

Munters expertis inom fuktstyrning var avgörande för LIC-arkivet, och deras förmåga att fungera som en tänkande partner var ovärderlig. Under designfasen rådfrågades man mycket, vilket säkerställde en smidig installation. Detta projektorienterade arbetssätt från start gjorde att alla parter kunde räkna med ett utmärkt resultat. ”Munters är inte bara en leverantör av nödvändig klimatteknik, utan tänker också aktivt tillsammans med kunden. Det är vad som gör oss starka. LIC-projektet är ett bra exempel på detta: att fastställa rätt koncept var en utmaning, men vi är stolta över att ha varit involverade från design till leverans.” – Wouter Adriaens, applikationsingenjör på Munters Varje avfuktningssystem designas efter kundens behov. Munters använder interna verktyg för att välja, konfigurera och beräkna system skräddarsydda för projektet, vilket gör det möjligt för Arcadis att vara ännu mer ambitiösa i sin design.

Flexibel ventilation för arkivrummen

Idag är ett ML1100PLUS-system installerat i arkivrummet på LIC: ett modulärt klimatsystem som kan kyla, värma, fukta och avfukta rummet på ett mycket energieffektivt sätt. Vrije Universiteit Brussel ställde strikta prestationskrav med mycket specifika gränser för fuktighet och temperatur:
  • LIC:s arkivstandarder är 18 °C och 45% relativ luftfuktighet (RF).
  • Stabila förhållanden med 1 °C och 3% inom en 24-timmarsperiod.
  • Hålla variationer inom ±2 °C och 5% på längre sikt.
  • Tack vare ML1100PLUS:ets precisa kyl- och värmeslinga, befuktare och avfuktare hålls rummet alltid inom dessa standarder utan problem. Användningen av ML1100PLUS är mycket mångsidig. Systemet är idealiskt för förvarings- och arkivrum som på LIC, men har också visat sig fungera i museer och gallerier, renrum och laboratorier, för livsmedelsproduktion samt för paketerings-, fyllnings- och kapselrum inom läkemedels- och industriprocesslinjer.

    Vad gör denna ventilationslösning så speciell?

    Avgörande för ML1100PLUS:s kraftfulla funktion är dess sorptionsrotor, en smart teknik som filtrerar bort vattenånga från rummet. Denna teknik uppfanns inte bara av Munters utan är fortfarande den bäst presterande sorptionsrotorn på marknaden. I kombination med den noggranna temperaturkontrollen hos ML1100PLUS har LIC nu en effektiv allt-i-ett-lösning som enkelt kan styras via ett centralt kontrollsystem. Fördelar med ML1100PLUS-enheten:
  • Exakt klimatkontroll – håller temperatur och fuktighet konstant inom angivna standarder.
  • Energieffektivitet – minskar energiförbrukningen och bidrar till LIC:s hållbarhetsmål.
  • Kompat och modulär – enkel att integrera i olika lagrings- och forskningsutrymmen.
  • Minimalt underhåll – robust design med lång livslängd och låga underhållskrav.
  • ”Tillsammans med Wouter Adriaens från Munters bestämde vi på Arcadis hur luftgruppen skulle byggas och fungera. Vi tittade också tillsammans på övertryck och lufttäthet i arkivet. Samarbetet gick mycket smidigt, både i design och utförande. Det var verkligen ett lyckat samarbete!” – Vera Desoppere, senior projektingenjör på Arcadis

    En framtidssäker lösning

    Med 70 års erfarenhet av klimatstyrning fortsätter Munters att investera i innovativa teknologier för att utveckla energieffektiva och hållbara klimatsystem. Installationen vid LIC är ett perfekt exempel på hur progressiv ingenjörskonst och samarbete kan leda till en framtidssäker lösning. ”Vi investerar kontinuerligt i vår FoU-avdelning för att utveckla miljövänliga och energieffektiva lösningar. Som tillverkare söker vi ständigt efter vad marknaden behöver och hur vi kan anpassa vår utveckling och innovation därefter.” – Wouter Adriaens, applikationsingenjör på Munters ”Hållbarhet var av största vikt vid byggnationen av LIC, både vad gäller materialanvändning och energiförbrukning. Vårt mål var att minimera energiförbrukningen, vilket ledde till flera åtgärder inklusive förbättrad ventilation, där Munters gjorde stor skillnad.” – Thomas Haustraete, projektledare vid VUB

    Applikationer i detta kundcase

    Snabbfakta

    • Teknisk expertis: exakt temperatur- och luftfuktighetskontroll
    • Kundorienterat samarbete: aktivt deltagande i varje skede av projektet
    • Energieffektivitet: den mest hållbara rotortekniken på marknaden

    Relaterade produktserier

    ML Plus

    Avfuktningssystem

    Kontrollerat inomhusklimat i LIC-arkivet | Munters