Finansiella mål och utdelningspolicy

Både de finansiella målen och hållbarhetsmålen gynnar strategin för lönsam tillväxt. En ansvarsfull verksamhet med stabila finanser och effektivt resursutnyttjande är grunden för att Munters ska kunna genomföra sin strategi.

Medelsiktiga finansiella mål 

 

Nettoomsättningstillväxt

Mål - En årlig valutajusterad nettoomsättningstillväxt på >14%

  • Utfall 2025 - Nettoomsättningen ökade med 15%

Justerad EBITA-marginal

Mål - En justerad EBITA-marginal om >14% på medellång sikt

  • Utfall 2025 - den justerade EBITA-marginalen uppgick till 12,7%

Operativt rörelsekapital

Mål - genomsnittligt (R12) operativt rörelsekapital (OWC) i intervallet 13–10% av nettoomsättningen

  • Utfall 2025 - OWC av nettoomsättningen uppgick vid årets slut till 7,3 procent

Utdelningspolicy

Enligt den utdelningspolicy som Munters styrelse har antagit ska Munters sträva efter att lämna en årlig utdelning som motsvarar 30-50 procent av årets resultat efter skatt. Beslut om eventuella utdelningsförslag kommer att fattas av styrelsen med beaktande av bolagets finansiella ställning, investeringsbehov, förvärv och likviditet. Det kan dock inte garanteras att utdelning kommer att föreslås eller lämnas under ett visst givet år.

  • Utdelning 2025: 53% (SEK 1.60 per aktie), från kvarvarande verksamhet.
Finansiella mål och utdelningspolicy | Munters