Överdriven fukt kan skada dina förvarade varor
Ett okontrollerat inomhusklimat, särskilt vid hög relativ luftfuktighet, kan skada material. Oavsett om det gäller tillfällig eller långsiktig lagring av varor utgör överdriven fukt ett hot både mot de lagrade föremålen och deras förpackningar.
Höga fuktnivåer kan främja tillväxt av mögel, mjöldagg och svamp på lagrade föremål, särskilt porösa material som trä, papper, kartong och textilier. Metallföremål riskerar även rost och korrosion, vilket kan orsaka allvarliga skador på maskiner och lagringsutrustning.
Skador på tillgångar vid förvaring kan medföra betydande ekonomiska förluster, både för lagringsanläggningen och dess kunder. Faktum är att klimatkontrollerade förrådsläggningar ofta attraherar fler kunder, eftersom risken för fuktrelaterade skador är minimal.
Utan effektiv avfuktning riskerar ni:
- Onödigt svinn och skador på varor och förpackningar
- Missnöjda kunder och ökade kostnader för ersättning av skadade varor
- Regelbundet underhåll för att manuellt ta bort fukt från golv och hyllor
- Överdriven energiförbrukning

”Med exakt och konstant kontroll av luftfuktigheten i tältlagret har Andresen Towers kunnat uppfylla kraven från Siemens Wind Power. Den höga produktkvaliteten bibehålls under hela lagringsperioden.”
Andresen Towers
Nyborg, Danmark


Kontrollera luftfuktigheten i ditt lager eller tillfälliga förvaringsutrymme
Effektiv fuktkontroll är avgörande för att minimera försämring av material och skydda lagrade varor från skador. En relativ luftfuktighet (RF) under 50 % räcker i regel för att bevara de flesta material.
Munters energieffektiva klimatsystem är utformade för att leverera exakt och stabil fuktkontroll utifrån de varor som lagras – samtidigt som behovet av underhåll minimeras. I många lager är den främsta utmaningen för hög luftfuktighet. Då är produktion av torr luft med en sorptionsavfuktare det mest tillförlitliga sättet att skydda dina varor.
Beroende på lagerlokalens geografiska läge och årstid kan både avfuktning och befuktning behövas för att hålla en optimal och stabil fuktnivå. Alla Munters system använder realtidsövervakning av luftfuktighet och temperatur och justerar automatiskt luftbehandlingen för att kompensera för variationer i omgivningsluften, vilket säkerställer en energieffektiv drift.
För extra trygghet kan Munters avfuktare utrustas med Munters AirC Connect för fjärrstyrning. Den molnbaserade tjänsten gör det möjligt att övervaka, justera inställningar och ta emot larmnotiser på distans via din mobiltelefon eller dator.
Anpassade lösningar för olika typer av lageranläggningar
Fukt är ett problem för alla typer av lager, oavsett storlek, vilka varor som lagras eller om byggnaden är permanent eller tillfällig. Ett energieffektivt avfuktningssystem är ofta det mest effektiva sättet att säkerställa ett konstant och optimalt klimat som bevarar dina tillgångar under lagring.
Produkter för industriell fuktkontroll i lagerlokaler
Kunder som använder Munters lösningar för fuktkontroll
Service för långsiktig bevaring av lagrade varor
Munters utrustning stöds alltid av vårt världsledande serviceteam, som är direkt anställda av Munters och har årtionden av erfarenhet av klimatkontrollsystem. Med Munters Serviceavtal kan du förlänga avfuktningssystemets livslängd, öka effektiviteten, minimera driftstopp och säkerställa att dina lager och förvaringsanläggningar alltid håller det optimala klimatet för dina lagrade föremål.