Optimering av äggproduktionen

Digital spårning och övervakning i värphönsstall främjar förbättrad äggproduktion, minskat spill, ökad effektivitet och förbättrad hälsa bland fåglarna. Övervakning och analys av realtidsdata om äggproduktion, foder- och vattenförbrukning, temperatur och luftfuktighet hjälper till att optimera verksamheten och möjliggör välgrundat beslutsfattande, vilket resulterar i ökad lönsamhet och förbättrat välbefinnande för flocken. 

Vill du prata med en expert?

Nyckeln till att maximera värphönsens prestanda

Munters Rotem ONE Controller erbjuder övervakning och kontroll i realtid för värphönsmiljöer.

Algoritmer och prediktiv modellering möjliggör exakta och automatiserade justeringar av temperatur, luftfuktighet, luftkvalitet och belysning för att optimera levnadsförhållandena. Detta leder till ökad äggproduktion, förbättrad foderomvandling och minskade stressnivåer.

Utforska våra digitala lösningar för värphönsstall

Effektivisera insamling och klassificering av ägg

I stora anläggningar kan äggbearbetning vara en tidskrävande, arbetskrävande verksamhet. Därför är det så viktigt att ha ett välorganiserat system för ägguppsamling och klassificering på plats.

En digital äggräknare är en avgörande komponent för att säkerställa effektiviteten i ägginsamling och sortering. Genom att noggrant räkna och spåra antalet insamlade ägg möjliggör det bättre registrering och insiktet i realtid, upptäcker produktionsskillnader och reagerar snabbt på fel och sjukdomar. Det digitala systemet effektiviserar också ägginsamlingsprocessen, vilket gör den mer effektiv och minskar risken för fel.

Övervaka kostnader, foderomvandling och äggkvalitet på ett effektivt sätt med Amino

Ta kontroll över verksamheten genom att registrera kostnaden per höna, foderomvandling, äggstorlek och kvalitet per anläggning. Med Aminos avancerade funktioner kan ni beräkna produktionen och jämföra varje utfodringsfaktor med nyckeltal i äggproduktionen. Håll er informerade och optimera processerna med Amino från MTech Systems.

Upptäck Amino från MTech Systems

Foderomvandling (Feed Conversion Rate, FCR) för värphöns

Kostnaderna för foder utgör 60–70 % av de totala producentutgifterna för lantbrukare. Dessa kostnader påverkas av klimatkontrollens prestanda genom foderomvandlingen (FCR). Det finns en tydlig korrelation mellan att upprätthålla rätt miljöförhållanden inomhus för att förhindra temperaturväxlingar och optimerad FCR. 

Produkter

Extra droppavskiljare

Typ av virvellamell

AirC Connect

Kontrollenheter och automatiseringstillbehör

AirC Wireless

Kontrollenheter och automatiseringstillbehör