Munters M300 i korta drag

  • Smart och kompakt design: Det lätta och robusta höljet gör M300 både enkel att hantera och snabb att installera.
  • Avancerat AirC styrsystem: Intuitiva digitala kontroller med anpassningsbara inställningar för specifika behov.
  • Hög prestanda: M300 har kapacitet att hantera upp till 300 m3 per timme med maximal energieffektivitet. 
  • Nästa nivå i varje detalj: Kompakt konstruktion med små toleranser minimerar risken för läckage.

Upptäck Munters M300

Kapacitet på en ny nivå

Trots att den är liten och kompakt, hanterar M300 luftflöden på upp till 300 m³ per timme. Det gör den till det perfekta valet för många applikationer. Den noggrant testade designen minimerar läckage och bidrar till att öka kapaciteten ytterligare.

Maximal energieffektivitet

M300 sätter en ny standard för energieffektivitet och använder den senaste tekniken för att minimera förbrukningen. En avgörande faktor är reaktiveringsprocessen.

Avancerad styrning

Det är enkelt att styra, hantera och finjustera M300. Med förinställda värden blir installationen en smidig plug-and-play-procedur. För specifika krav erbjuder styrsystemet AirC 200 full flexibilitet att anpassa börvärden, lägga till externa givare, ställa in larmsignaler – och mycket mer.

Ta reda på hur ni kan optimera inomhusklimatet med Munters M300

Kontakta Munters klimatexperter: Fyll i formuläret, så hör vi av oss inom kort.

Det perfekta valet för många applikationer

Militära lagringsanläggningar

Bekämpa kondens, mögel och korrosion, och skapa ett klimat ni kan lita på när det verkligen gäller. M300 säkerställer att miljön för utrustning, fordon och förnödenheter hålls i optimalt skick, året runt.

Utsatt infrastruktur

Skydda värdefulla investeringar i infrastrukturen från korrosion och kemiska reaktioner. M300 kan enkelt placeras så att infrastrukturen skyddas.

Arkiv, museum och bibliotek

Skydda värdefulla föremål genom att förebygga kondens, korrosion, mögel och andra fuktskador. En stabil relativ luftfuktighet bevarar dokument, konstverk och föremål samtidigt som den minskar energiförbrukningen.

Restaurering av vattenskador

Snabb hjälp när den behövs som mest! Munters M300 är enkel att ansluta och snabb att starta, så att avfuktningen snabbt kommer igång. Den erbjuder pålitlig och effektiv avfuktning med minimalt underhåll, även i krävande miljöer.

Laboratorier och farmaceutisk produktion

Säkra era hygienstandarder och upprätthåll produktiviteten. Munters M300 skapar de perfekta förhållandena för mindre laboratorier och farmaceutisk produktion, minskar fuktrelaterade problem och säkerställer hållbarhet och drift.

Livsmedelsindustrin

Det perfekta valet för att optimera produktkvaliteten, öka produktiviteten, förbättra säkerheten och hygienen in mindre produktionsanläggningar – samtidigt som energiåtgången minskar.

Upptäck M300

Munters M300 kan vara den rätta lösningen. Fyll i formuläret, så återkommer vi med råd och rekommendationer för just er verksamhet.