Ett komplett sortiment av kraftfulla industriella avfuktare

Nya MX3 levererar högklassig avfuktning för professionella användare med höga krav – maximal prestanda med lägre energiförbrukning och minskade CO₂‑utsläpp.

  • Luftflöden från 3 000 till 9 500 m³/h
  • Enkel att konfigurera och kundanpassa
  • Smarta styr- och uppkopplingsalternativ
  • Hög kapacitet med låg energiförbrukning
  • Robust och korrosionsbeständigt hölje
  • Finns som fristående MX3‑lösning eller komplett MX3 PLUS‑system

 

Bevisade energibesparingar

MX3‑serien är utvecklad med fokus på energieffektivitet och erbjuder upp till 15–20 % bättre energieffektivitet jämfört med tidigare modeller. Innovativa purge‑lösningar i kombination med avancerad rotor- och fläktteknik ger maximal fuktavskiljning med minimal energiförbrukning.

Skalbar för alla behov

Från den kompakta, fristående MX3 30 till det mycket flexibla MX3 PLUS med kundanpassade luftbehandlingsmoduler – MX3‑systemet anpassas efter din verksamhet. Flera luftflödeskapaciteter, uppvärmningsalternativ (el, ånga, gas) samt för‑ och/eller efterbehandlingskonfigurationer ger en skräddarsydd lösning.

Intelligent styrning och uppkoppling

Kärnan i MX3‑systemen är styrsystemet AirC800, som ger modulerande fuktstyrning med avancerade kommunikationsmöjligheter såsom Modbus, BACnet och LON. Det möjliggör enkel integration i fastighetsstyrsystem samt fjärrövervakning och fjärrstyrning.

MX3 PLUS – ett komplett system

Munters MX3 PLUS är ett komplett luftbehandlingssystem, förkonfigurerat med modulära komponenter som matchar din specifika applikation.

Anpassad konfiguration: välj MX3‑avfuktare utifrån dina behov och integrera för‑ och efterbehandlingsalternativ såsom luftbefuktning, värme/kyla, luftfiltrering med mera.

Slitstarkt AirPro‑hölje: testat för överlägsen hållfasthet, isoleringsförmåga och effektivitet. Utformat för att uppfylla europeiska CE‑ och UKCA‑krav.

Enkelt att konfigurera, enkelt att installera: det modulära MX3 PLUS‑systemets design och förkopplade styrsystem säkerställer smidig leverans, installation och idrifttagning.

Precis klimatkontroll för krävande miljöer

Farmaceutisk tillverkning

MX3 skyddar känsliga aktiva farmaceutiska substanser (API), säkerställer produktkvalitet och säkerhet samt förebygger oplanerade driftstopp.

Livsmedelsproduktion

Genom att kontrollera produktionsklimatet säkerställer MX3‑avfuktaren hög produktkvalitet, samtidigt som energianvändningen minskar, produktiviteten optimeras och säkerhetsrisker reduceras.

Lagring och bevarande

MX3 kontrollerar den relativa luftfuktigheten året runt, oberoende av utomhusklimat, för att skydda dokument, samlingar och lagrade material.

Upptäck den nya MX3‑serien

Vill du veta mer om hur Munters kan hjälpa dig? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.