En framtidssäker plattform för klimatstyrning
Munters DSS Pro-serie levererar nästa generation av industriell avfuktning: modulär, energieffektiv och konstruerad för exakt temperatur- och fuktighetsreglering även i de mest krävande miljöerna.
Utvecklad för verksamhetskritiska tillämpningar kombinerar DSS Pro-plattformen avancerad sorptionsteknik, robust konstruktion och intelligent systemintegration för att säkerställa jämn prestanda, optimerad energianvändning och tillförlitlig drift året runt.
Oavsett om du väljer den fullt konfigurerbara DSS Pro eller den strömlinjeformade DSS Pro SE, bygger båda plattformarna på Munters branschledande sorptionsrotorteknik och det robusta AirPro-höljet, vilket ger långsiktig prestanda, flexibilitet och tillförlitlighet för ett brett spektrum av industriella tillämpningar.

DSS Pro
Ett fullt integrerat, modulärt system som erbjuder maximal flexibilitet och kundanpassad klimatstyrning för olika industrier.
Nyckelfunktioner:
Energieffektiv avfuktning
- Inomhus- och utomhusinstallation i 20 konfigurerbara storlekar
- Luftflödesområde: 2 800–145 000 m³/h
- Full kontroll över luftfuktighet och temperatur
- Regenereringsalternativ: gas, ånga, el, varmvatten
- Förberedd för Dual-react och värmepump
- Avancerat AirPro-hölje för hållbarhet, energieffektivitet och högsta brandklassning (A1, obrännbar isolering)
- Integrerad AirC800-styrning med flera protokoll (Modbus, BACnet, LON)

DSS Pro SE
Nyckelfunktioner:
- Luftflödesområde: 2 800–14 000 m³/h
- Gaffeltrucksvänlig enhetsdesign (single-box)
- HPS-rotor och innovativa purge-lösningar för energiåtervinning
- Regenerering: ånga, el, varmvatten
- PLUS-version med för- och/eller efterbehandlingsmoduler
- Integrerad AirC800-styrenhet
- Munters Protect korrosionsskydd

Byggd för hållbarhet
DSS Pro-plattformen är konstruerad för långsiktig hållbarhet genom att kombinera avancerade lösningar för energiåtervinning, kompakt systemdesign och högeffektiva komponenter. Funktioner som innovativa purge-lösningar, EC-processfläktar med IE5-effektivitet, förberedelse för värmepump och det robusta AirPro-höljet bidrar till att minska energiförbrukning, utsläpp och den totala ägandekostnaden – utan att kompromissa med klimatstyrningens prestanda.

Intelligent styrning och uppkoppling
Kärnan i DSS Pro-systemen är AirC800-styrenheten, som ger modulerande fuktighetsreglering och avancerade kommunikationsalternativ som Modbus, BACnet och LON. Den möjliggör sömlös integration i fastighetsstyrningssystem och stödjer anslutning till fjärrövervakning och fjärrstyrning.

Allt-i-ett modulär design
DSS Pro är byggd kring det fullt konfigurerbara AirPro-höljet, vilket möjliggör en modulär systemarkitektur som anpassas exakt efter varje tillämpning. Isolerade dubbelväggspaneler enligt EN1886, integrerade för- och efterbehandlingsalternativ, konfigurerbara luftbehandlingskomponenter och kompakt design möjliggör skräddarsydd prestanda, enkel installation och tillförlitlig drift även i utrymmesbegränsade miljöer.
Exakt klimatstyrning för krävande miljöer

Läkemedelstillverkning
Munters DSS Pro säkerställer exakt fuktighetsreglering för att skydda känsliga aktiva farmaceutiska ingredienser (API:er), förebygga fuktrelaterade defekter, minska kontamineringsrisker och undvika produktionsstopp – samtidigt som GMP-krav uppfylls.

Köttförädling
Genom att förhindra kondens och kontrollera luftfuktigheten säkerställer DSS Pro-serien livsmedelssäkerhet, minskar mikrobiell tillväxt och upprätthåller hygienkrav, samtidigt som energianvändningen optimeras och produktiviteten ökar.

Konfektyrtillverkning
Munters säkerställer stabil och korrekt relativ luftfuktighet i varje steg av konfektyrprocessen – från silo till lagring – vilket förhindrar klibbning i silor, rör och förpackningar samt förbättrar produktkvalitet och hållbarhet.

Vertikal odling
DSS Pro sorptionsavfuktare ger avancerad klimatstyrning som stabiliserar luftfuktighet och luftflöde, vilket främjar sund växttillväxt och förutsägbara skördar i moderna, teknologidrivna inomhusodlingar.

Ishallar
Munters eliminerar dimma, kondens och fuktrelaterade isdefekter, vilket ger säkra skridskoförhållanden av hög kvalitet, bättre sikt samt lägre energi- och underhållskostnader.

Batteritillverkning
DSS Pro-avfuktare för torra batterirum levererar mycket låga daggpunkter, vilket säkerställer stabil prestanda året runt, högre produktionskapacitet och upp till 30 % energibesparing med snabb avkastning på investeringen och lägre totalkostnad.
Upptäck DSS Pro-serien
Vill du veta mer om hur Munters kan hjälpa dig? Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.