Sorptionsavfuktning jämfört med andra tekniker för fuktkontroll

Det finns tre huvudsakliga sätt att ta bort fukt från luft: Kylning för att kondensera vattenångan; Öka det totala trycket, vilket orsakar kondensation; Låta luften passera över ett torkmedel, som drar ut fukten ur luften genom skillnader i ångtryck.

Att förstå hur luftfuktighet fungerar

När man jämför de olika fuktkontrolltekniker som finns på marknaden är det viktigt att ha en grundläggande förståelse för hur luftfuktighet fungerar. Nyckelbegrepp att förstå är relativ vs. absolut fuktighet och hur de relaterar till daggpunkt och kondensation.

Strategier för fuktkontroll: avfuktning vs. uppvärmning

För ett antal industriella processer och bevaringsapplikationer fungerar temperaturkontrollsystem även som lösningar för fuktkontroll. Även om uppvärmning kan ge viss nivå av fuktkontroll är det oprecist, ineffektivt och dyrt. När fukt är det primära problemet är avfuktning – inte uppvärmning – den mest effektiva lösningen.

Hur sorptionsavfuktning fungerar 

Sorptionsavfuktare fungerar annorlunda jämfört med kylbaserade avfuktare. Istället för att kyla luften för att kondensera dess fukt, drar adsorbenter till sig fukt från luften genom att skapa ett område med lågt ångtryck på adsorbentens yta. Trycket från vattnet i luften är högre, vilket gör att vattenmolekylerna rör sig från luften till adsorbenten och luften avfuktas. 

Den viktigaste egenskapen hos adsorbenter är deras låga ytångtryck. Om adsorbenten är sval och torr är ytångtrycket lågt, och den kan dra till sig fukt från luften, som har högt ångtryck när den är fuktig. När adsorbenten blir våt och varm är ytångtrycket högt och den avger vattenånga till den omgivande luften. Ångan rör sig från luften till adsorbenten och tillbaka igen beroende på skillnader i ångtryck.

Det finns fem typiska konfigurationer för sorptionsavfuktare: 

  • Vätskespraytorn
  • Fastpackat torn
  • Roterande horisontellt bäddlager
  • Flera vertikala bäddar
  • Roterande Honeycombe® 

Varje konfiguration har fördelar och nackdelar, men det mest effektiva valet för de flesta tillämpningar är vanligtvis ett system byggt kring en Honeycombe®-rotor. 

Sorptionshjul och rotorteknik

Ett sorptionshjul (även känt som rotor) består av en halvt keramisk struktur impregnerad med ett desiccant, placerad i ett metallhjul. Den exakta formeln för det använda desiccantet anpassas beroende på applikationen och den önskade nivån av fuktkontroll.

Läs mer om Munters patenterade rotorteknik här.

Att välja rätt avfuktningslösning

När man kontrollerar fukt med avfuktning finns det två allmänt tillgängliga teknologier – adsorptions- och kylbaserade avfuktare. Båda teknologierna avfuktar luften, men de har mycket olika egenskaper och användningsområden.

Adsorptionsavfuktare

Adsorptionsavfuktare är idealiska för kritiska miljöer som läkemedelsproduktion, kylförvaring eller renrum, eftersom de levererar konsekvent och pålitlig prestanda under de tuffaste förhållanden. De ger konsekvent och extremt exakt fuktkontroll vid vilken temperatur eller relativ luftfuktighet som helst. De är de enda systemen som kan upprätthålla de exakta, extremt låga daggpunkterna som krävs i kritiska miljöer som läkemedelsproduktion eller renrum, batteritillverkning, kylförvaring och livsmedelsbearbetning. Adsorptionsavfuktare är också den mest energieffektiva lösningen och erbjuder lägre driftskostnader.

Kylbaserade avfuktare

Kylbaserade avfuktare använder kalla kylslingor för att kondensera ut fukt från luften. De fungerar som bäst i varma och fuktiga miljöer med hög fuktbelastning, och är kostnadseffektiva vid måttliga klimatförhållanden (t.ex. 50 % relativ luftfuktighet och temperaturer över 10 °C). Vid lägre temperaturer begränsas dock deras effektivitet – kylslingorna riskerar att frysa – och de har svårt att uppnå mycket låga nivåer av relativ luftfuktighet på ett tillförlitligt sätt. Denna typ av avfuktare är ett bra alternativ i mindre krävande miljöer där behovet är begränsat och ett mindre system räcker. Däremot är de generellt sett olämpliga för industriella och kommersiella tillämpningar med högre krav på prestanda och kontroll.

Sorptionsavfuktning jämfört med andra metoder | Munters