Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Спросите нас
Бизнес-направления
Войти
Pall Rings are traditional ring type random packing with global installed base and well documented performance history.
They are available in metal & plastic material.
Техническая спецификация
Опции
10mm (3/8”),16mm (5/8”), 25mm (1”),38mm (1.5”),50mm (2”),90mm (3.5”) | |
482 (147.0),344 (104.9),206 (62.8),130 (39.7),102 (31.1),66 (20.2) | |
92.8,93.1,94.8,96.0,95.9,95 % |
10mm (3/8”),16mm (5/8”), 25mm (1”),38mm (1.5”),50mm (2”),90mm (3.5”) | |
482 (147.0),344 (104.9),206 (62.8),130 (39.7),102 (31.1),66 (20.2) | |
92.8,93.1,94.8,96.0,95.9,95 % |
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Забыли пароль?
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!