Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Спросите нас
Бизнес-направления
Munters использует cookies для того, чтобы Ваше пребывание на веб-сайте было максимально удобным. Вы всегда можете удалить cookies Munters или узнайте подробнее о cookies
Omni-Pak (formerly sold as Snowflake®) is a high-performance plastic packing.
It offers superior efficiency and capacity in environmental application such as scrubbing and stripping. Its distinctive shape lowers the pressure drop, which significantly reduces electrical energy consumption. Its various applications include fume scrubbing, acid gas absorption, VOC stripping, wastewater treatment, flue gas scrubbing, etc. It gives higher efficiency compared to Pall Rings 38 mm (1.5”) and Plastic Super Saddles and larger.
Техническая спецификация
Загрузки
Omni-Pak | |
100(30.5) | |
95 % |
Omni-Pak | |
100(30.5) | |
95 % |
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Забыли пароль?
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!