Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Спросите нас
Бизнес-направления
Войти
The Flash Feed Gallery is a two phase feed device fed by a tangential inlet tower nozzle or a radial nozzle with a flow detector. A gallery below provides the residence time necessary to disengage the gas and the liquid. Liquid is then fed to a distributor or into pre-distributor (parting box).
This model is recommended in towers > 900mm (36 inches) ID. It is capable of handling any liquid to vapor feed ratio.
The inside of the gallery may be round or polygonal. The gallery is clamped to a ledge/support ring. Our Flash Feed Galleries are typically seal welded after installation but fully gasketed construction is also available.
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Забыли пароль?
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!