Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Спросите нас
Бизнес-направления
Войти
Raschig Rings are generic random packing available in metallic, ceramic, graphite and carbon material. It is supplied in many sizes ranging from 5 mm to 100 mm (1/4” – 4”). Raschig Rings made from carbon or graphite are used in specific applications demanding good corrosion and thermal shock resistance. They are resistant to most acids, alkalis and solvents at high temperatures. They also have high crushing strength and thus, a longer life.
Опции
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Забыли пароль?
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!