Heaters / Direct Air Heaters

Лист технических данных изделия

GN Heater series

  • 100% thermal efficiency with net heating output of 75/95 [kW]
  • Corrosion resistant, for environments where highly corrosive gases are present
  • Fuel options: natural gas (methane) or LPG (propane)
  • Electrical box equipped with sockets for remote control via external controller (available on request)
  • Ignition timer (delay 0/60s) for programming delayed start-up of multiple units preventing electrical or gas network overload
  • Multiple safety features such as overheating thermostat, airflow pressure switch and gas supply pressure sensor

Опции

  • Thermostat

Описание продукта

Компания Munters стремится разрабатывать рациональные решения, чтобы обеспечить для
своих заказчиков выгоду как с экологической, так и с экономической точки зрения. Поэтому мы
запустили в производство новую серию обогревателей GN с полезной тепловой мощностью
75/95 кВт.
Навесные воздухонагреватели серии GN относятся к новому поколению воздухонагревателей,
которые разработаны для экономичного обогрева в разнообразных областях применения,
особенно в животноводстве, где присутствуют высококоррозионные газы. Работа обогревателей
серии GN основывается на принципе прямого газового нагрева, когда мощный вентилятор
используется для нагнетания воздуха через камеру сгорания, в которой располагается горелка.
Обогреватели серии GN работают на природном газе (метане) и сжиженном нефтяном газе
(пропане) и гарантируют чистое и безопасное сгорание с чрезвычайно низким уровнем
выбросов (CO2 и водяного пара). Обогреватели серии GN представляют собой полностью
автоматизированные устройства, снабженные усовершенствованным электронным блоком
управления горелкой и устройствами защиты для контроля пламени и предотвращения
неисправностей. Кроме того, электрический блок управления поддерживает два режима
работы, ручной и автоматический, с возможностью дистанционного доступа для внешнего
регулятора (поставляется по запросу).

  • Technical specifications
  • скачать
73 kW
63,785 kcal/h
7.0 m3/h
4.3 kg/h
30/50 mbar
20/25 mbar
4,700 m3/h
2,776 cfm
3/4 inch
650 W
230/50 - 1 phase V\Hz
34 kg

Форма обратной связи

Мы направим Вашу контактную информацию нашему представителю в Вашей стране.