Heaters / Direct Air Heaters

GN Heater series

GN Heater series

Компания Munters стремится разрабатывать рациональные решения, чтобы обеспечить для
своих заказчиков выгоду как с экологической, так и с экономической точки зрения. Поэтому мы
запустили в производство новую серию обогревателей GN с полезной тепловой мощностью
75/95 кВт.

  • 100% thermal efficiency with net heating output of 75/95 [kW]
  • Corrosion resistant, for environments where highly corrosive gases are present
  • Fuel options: natural gas (methane) or LPG (propane)
  • Electrical box equipped with sockets for remote control via external controller (available on request)
  • Ignition timer (delay 0/60s) for programming delayed start-up of multiple units preventing electrical or gas network overload
  • Multiple safety features such as overheating thermostat, airflow pressure switch and gas supply pressure sensor

Сравнивая продукты в

GN75 Air Heater

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73 kW

GN95 Air Heater

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93 kW

kW 0
9
19
28
37
46
56
65
74
84
93

Форма обратной связи

Мы направим Вашу контактную информацию нашему представителю в Вашей стране.