Heaters / Direct Air Heaters

Подвесные калориферы

GAlp Подвесные калориферы

  • Тепловой КПД 100%
  • Высокий уровень генерации CO2
  • Можно подключать к комнатному терморегулятору
  • Простота монтажа и управления
  • При наружной установке или установке в теплицах автоматическая подача воды (UNI EN 12669:2003)
  • Кожух и камера сгорания из нержавеющей стали
  • Работает на природном газе или СНГ
  • Сдвоенный электромагнитный клапан для отключения подачи газа

Опции

  • Thermostat

Описание продукта

Подвесные калориферы GAlp предназначены для экономичного
обогрева помещений самого различного назначения, включая теплицы,
птичники и промышленные объекты.
Все модели работают по принципу прямого нагрева газовой горелкой.
Воздух в камеру сгорания, в которой расположена горелка, подается
мощным вентилятором. Когда воздух проходит через горелку, всё тепло,
образующееся в процессе горения, выходит с потоком воздуха. Таким
образом, термический кпд оказывается равным 100%.
Калориферы GAlp работают на природном газе или сжиженном
нефтяном газе (СНГ). И тот, и другой газ являются очень чистыми
видами топлива. Продуктами горения являются, главным образом,
водяной пар и углекислый газ (CO2).
В целях безопасности калориферы оборудованы сдвоенным
электромагнитным клапаном для открытия и закрытия подачи газа и
предохранительным тепловым реле. Кроме того, калориферы оборудо-
ваны также предохранительным датчиком давления, прерывающим
подачу газа в случае нарушения потока воздуха.
Для обеспечения большого срока службы при работе во влажной
окружающей среде калориферы GAlp изготовляются из нержавеющей
стали, а все электрические компоненты имеют класс защиты IP55.
Все модели поставляются в полностью собранном виде с электри-
ческим проводом и трубой подачи газа с регулятором давления,
готовыми к применению. По указанию в заказе калориферы могут
поставляться с механическим или электронным термореле в комплекте
с кабелем 10 м.

  • Technical specifications
125 kW
107,650 kcal/h
13.21 m3/h
8.70 kg/h
30 to 50 mbar
20 to 25 mbar
6,000 m3/h
3,560 cfm
230 W
69.5 kg

Форма обратной связи

Мы направим Вашу контактную информацию нашему представителю в Вашей стране.