Heaters / Direct Air Heaters

GAlp Подвесные калориферы

GAlp Подвесные калориферы

Подвесные калориферы GAlp предназначены для экономичного

обогрева помещений самого различного назначения, включая теплицы,

птичники и промышленные объекты.

  • Тепловой КПД 100%
  • Высокий уровень генерации CO2
  • Можно подключать к комнатному терморегулятору
  • Простота монтажа и управления
  • При наружной установке или установке в теплицах автоматическая подача воды (UNI EN 12669:2003)
  • Кожух и камера сгорания из нержавеющей стали
  • Работает на природном газе или СНГ
  • Сдвоенный электромагнитный клапан для отключения подачи газа

Сравнивая продукты в

GA125lp

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125 kW

kW 0
12
25
38
50
62
75
88
100
112
125

Форма обратной связи

Мы направим Вашу контактную информацию нашему представителю в Вашей стране.