Heaters / Direct Air Heaters

Установка испарительного охлаждения

GA Подвесные воздухоподогреватели

  • Тепловой КПД 100%
  • Ручное регулирование тепловой мощности
  • Идеально подходит для отопления помещений
  • Простой монтаж
  • Удобство в эксплуатации
  • Работа на сжиженном нефтяном газе (LPG)
  • Двойной магнитный клапан для отключения подачи газа
  • Предохранительный выключатель для защиты от перегрева

Опции

  • Thermostat

Описание продукта

Навесные воздухоподогреватели GА предназначены для экономичного отопления во многих областях применения, включая оранжереи, птицеводческие фермы, здания промышленных предприятий.
По своему принципу действия все модели являются огневыми подогревателями, работающими на газе. При этом для нагнетания воздуха через камеру сгорания, в которой установлена горелка, используется мощный вентилятор. По мере прохождения воздуха через горелку, все тепло, которое выделяется в процессе горения, передается потоку воздуха. Тем самым обеспечивается тепловой КПД подогревателя 100%. Тепловую мощность подогревателя можно изменять путем ручной регулировки регулирующего клапана.
Подогреватели GA работают на сжиженном нефтяном газе (LPG), который обеспечивает очень чистое горение. Продуктами сгорания являются, главным образом, водяной пар и диоксид углерода (CO2).
Для обеспечения длительного срока службы во влажной окружающей среде подогреватели GA изготовляются из нержавеющей стали, а все электрические компоненты заключены в кожух с классом защиты IP55.
В целях безопасности подогреватели оборудованы двойным магнитным клапаном для выключения и включения подачи газа. Кроме того, подогреватели оборудованы предохранительным датчиком давления, отключающим подачу газа при недостатке или отсутствии расхода воздуха.
Все модели поставляются в полностью собранном, готовом к эксплуатации виде, с электрическим кабелем и соединительным трубопроводом для подачи газа вместе с регулятором давления. В качестве дополнительной комплектации подогреватели могут быть оборудованы механическим или электронным термостатом. Термостаты оснащены кабелем длиной 10 м, чтобы обеспечить возможность измерения температуры там, где это необходимо.

  • Technical specifications
  • скачать
27.4 to 52.0 kW
23,600 to 44,800 kcal/h
2.16 to 3.7 kg/h
2 bar
1,500 m3/h
890 cfm
200 W
25 kg

Форма обратной связи

Мы направим Вашу контактную информацию нашему представителю в Вашей стране.