Ask a question!

Форма обратной связи

Мы направим Вашу контактную информацию нашему представителю в Вашей стране.

Close

Fans & light filters / Fan Accessories

Изоляционные панели вентиляторов

FI fan insulation panels

  • Reduced heat loss through fans during winter by up to 7 times
  • Cost saving by reducing heating cost
  • Quick and easy to install and mount
  • Fits all Euroemme® extraction fans snugly
  • Can be installed on air inlet or exhaust sides of fans
  • Installation kits include all accessories required for installation
  • Can be fitted onto other brands of exhaust fans with similar dimensions

Опции

  • Drainage Holes Seals pack

Описание продукта

Нагрев внутреннего пространства здания может обходиться очень дорого, особенно если много выделяемого тепла теряется из-за плохой теплоизоляции. Хотя клапана вентилятора и являются эффективным барьером на пути воздушного потока(, )при выключенном вентиляторе, они не препятствуют потоку тепла и тепловым потерям. Подавляющее большинство вытяжных вентиляторов не используются в течение холодных зимних периодов, когда велики потери тепла, уходящего через неработающие вытяжные вентиляторы. Чтобы предотвратить такие дорого обходящиеся тепловые потери, вентиляторы можно оборудовать изоляционными панелями Euroemme® FI. Так можно сберечь выделяемое тепло, оставив его там, где оно и должно быть – внутри здания.

Изоляционные панели вентиляторов Euroemme FI состоят из изолирующих 25-мм полистироловых панелей, защищенных пустотелым пластиковым листом с УФ-защитой и оправленных в металлический корпус из оцинкованной стали с предварительно нанесенным эпоксидным покрытием. Четыре защелки обеспечивают плотную посадку даже при ветре снаружи здания. Установка и снятие смонтированных панелей выполняется за считанные секунды. Для удобства монтажа панелей и обращения с ними они комплектуются двумя пластиковыми ручками с УФ-защитой.
Дополняя ряд вытяжных вентиляторов Euroemme, изоляционные панели Euroemme FI могут устанавливаться как с входной, так и с выходной стороны любых вентиляторов размером 50’, 36’, 30’ и 24’, например, EM50n, EM36, EM30 и ED24, а также с входной стороны вентилятора EC50 и с выходной стороны модели Compact 50i. При наличии с выходной стороны вентилятора защитной сетки пирамидальной формы панели устанавливаются по возможности с входной стороны. В противном случае при установке панели пирамидальную защитную сетку следует снять.

  • Technical specifications
  • скачать
4.0 kg
0.95
7
Manual (1,04 MB)

Форма обратной связи

Мы направим Вашу контактную информацию нашему представителю в Вашей стране.