Ask a question!

Форма обратной связи

Мы направим Вашу контактную информацию нашему представителю в Вашей стране.

Close

Fans & light filters / Extraction Fans

Вытяжной осевой вентилятор

EM Extraction Fans

  • Fan housing and venturi made of the corrosion resistant material Munters Protect
  • Central hub and v-belt pulley are made from die-cast aluminium, with reinforced ribs for prolonged lifetime.
  • Each motor is individually tested for 100% quality control
  • Family member of the time proven Euroemme® fan range
  • Patented centrifugal system permits an energy efficient solution
  • Shutter bearings are maintenance free

 

Описание продукта

ЕМ36 – это идеальный вытяжной вентилятор для применения там, где требуется высокая производительность по воздуху. Уникальная конструкция самоочищающейся крыльчатки позволяет достичь максимального КПД.
Корпус вентилятора квадратного сечения и обечайка (Вентури) изготовлены из прочной оцинкованной листовой стали. 6-лопастная крыльчатка статически и динамически сбалансирована, что обеспечивает низкие уровни шума и вибрации. Возможна поставка крыльчаток из нержавеющей стали, оцинкованной стали и оцинкованной стали с предварительно нанесенным покрытием.
Работы по улучшению аэродинамических характеристик вентилятора выполнены в научно-исследовательской и конструкторской лаборатории Munters Euroemme. Испытательная камера изготовлена согласно требованиям ANSI/AMCA 210-85, рисунок 15. Конструктивные элементы и герметичность были испытаны персоналом лаборатории Сельскохозяйственного Инженерно-технического Департамента, Университет штата Иллинойс в США.

  • Technical specifications
  • скачать
  • изображений
0.75 HP
0,75 hp
19,880 m3/h
17,450 m3/h
22,3 m3/wh
915 mm
1.0 HP
915 mm
0,5 hp
17,900 m3/h
15,100 m3/h
25,1 m3/wh

Форма обратной связи

Мы направим Вашу контактную информацию нашему представителю в Вашей стране.