Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Спросите нас
Бизнес-направления
Войти
Конический вентилятор EC50, оснащенный нагнетательным конусом с раствором 50
дюймов, идеально подходит для тех случаев, когда требуется высокий расход воздуха
при высоком статическом давлении и низком энергопотреблении.
Уникальная конструкция крыльчатки обеспечивает самоочистку и позволяет
достичь максимального кпд, при этом нагнетательный конус способствует резкому
увеличению расхода воздуха.
Корпус квадратного сечения, нагнетательный конус и обечайка (профиль Вентури)
вентилятора изготовлены из прочной оцинкованной листовой стали.
3-лопастная крыльчатка статически и динамически сбалансирована, что
обеспечивает низкие уровни шума и вибрации. Возможна поставка крыльчатки из
нержавеющей стали, оцинкованной стали и оцинкованной стали с предварительно
нанесенным покрытием.
Работы по улучшению аэродинамических характеристик конического вентилятора
и снижению потерь давления выполнены в научно-исследовательской и
конструкторской лаборатории компании Munters. Испытательная камера изготовлена в
соответствии с техническими условиями ANSI/AMCA 210-85, п. 15. Конструктивные
элементы и герметичность были проверены сотрудниками лаборатории BESS на
факультете сельскохозяйственной техники Университета штата Иллинойс в США.
Доступно в Mexico, Brazil, China, United Kingdom, Sweden, Finland, Spain, Denmark, Korea, France, Italy, Netherlands, Australia, Russia, India, Thailand, Turkey, Portugal, Germany, Japan, Poland, Belgium, South Africa, Ireland, United Arab Emirates, Singapore
информация о продукте
Техническая спецификация
Опции
Сравнение
Загрузки
1.0 HP | |
---|---|
1,270 mm | |
1.0 hp | |
40,420 m3/h | |
34,200 m3/h | |
38.6 m3/wh | |
1.5 HP | |
1,2700 mm | |
1.5 hp | |
46,260 m3/h | |
42,200 m3/h | |
31.8 m3/wh |
1.0 HP | |
---|---|
1,270 mm | |
1.0 hp | |
40,420 m3/h | |
34,200 m3/h | |
38.6 m3/wh | |
1.5 HP | |
1,2700 mm | |
1.5 hp | |
46,260 m3/h | |
42,200 m3/h | |
31.8 m3/wh |
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Забыли пароль?
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!