Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Спросите нас
Бизнес-направления
Войти
EDS36HE - это идеальный вентилятор для улучшения циркуляции воздуха там, где требуется высокая степень подвижности воздуха.
Уникальная конструкция самоочищающейся крыльчатки позволяет достичь максимального КПД.
Корпус вентилятора квадратного сечения и обечайка (Вентури) изготовлены из прочной оцинкованной листовой стали. 6-лопастная крыльчатка статически и динамически сбалансирована, что обеспечивает низкие уровни шума и вибрации. Возможна поставка крыльчаток из нержавеющей стали, оцинкованной стали и оцинкованной стали с предварительно нанесенным покрытием.
Работы по улучшению аэродинамических характеристик вентилятора выполнены в научно-исследовательской и конструкторской лаборатории Munters Euroemme. Испытательная камера изготовлена согласно требованиям ANSI/AMCA 210-85, рисунок 15. Конструктивные элементы и герметичность были испытаны персоналом лаборатории Сельскохозяйственного Инженерно-технического Департамента, Университет штата Иллинойс в США.
Доступно в Europe, Middle East, Africa
информация о продукте
Техническая спецификация
Сравнение
Загрузки
0.75 HP | |
---|---|
915 mm | |
0.75 hp | |
19,100 m3/h | |
30.3 m3/wh | |
1.0 HP | |
0.75 HP | |
---|---|
915 mm | |
0.75 hp | |
19,100 m3/h | |
30.3 m3/wh | |
1.0 HP | |
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Забыли пароль?
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!