Ask a question!

Форма обратной связи

Мы направим Вашу контактную информацию нашему представителю в Вашей стране.

Close

Dehumidifiers / Stand alone dehumidifiers

MX²

MX²

Осушитель высокого класса для разнообразных сфер применения, включая точное регулирование технологического процесса в пищевой, фармацевтической и химической отраслях, поддержание условий в хранилищах и архивах, цехах пескоструйной обработки и защиту от конденсата на различных объектах, таких как ледовые катки, плавательные бассейны, турбинные установки, распределительные устройства, мосты и т.п.

  • Эффективное удаление влаги при температуре от –20 до +40 °C
  • Плавное регулирование влажности с использованием датчика температуры влажного воздуха
  • Интерфейсы связи и внешнего управления
  • Сигнализация засорения фильтра и остановки ротора в стандартной комплектации
  • Опции для повышения экономичности
  • Внешняя индикация работы и сигнала о необходимости обслуживания

Сравнивая продукты в

MX2 30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2700

MX2 35 Rental

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3500

MX2 35

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3500

MX2 40

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4000

MX2 55

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5500

MX2 60

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6000

MX2 80

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8000

MX2 95

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9500

0
950
1900
2850
3800
4750
5700
6650
7600
8550
9500