Dehumidifiers / Stand alone dehumidifiers

MLT1400

MLT Series

  • Малая занимаемая площадь
  • Большая производительность по воздуху
  • Минимальное энергопотребление
  • Уникальный пластиковый кожух ротора, обладающий 100%-ной коррозионной стойкостью
  • Эффективное осушение при температурах до −20°C
  • Взаимозаменяемые передние и задние панели — простота в установке

Опции

  • Air cooled condenser
  • Blocked filter alarm
  • Hours run counter
  • Rotor stopped alarm
  • Stainless steel sheet metal casing
  • Humidity control system with alarm and display
  • Modern Climatix control system

Описание продукта

Адсорбционный осушитель MLT1400 предназначен для эффективного осушения больших объемов воздуха с минимальными затратами энергии. Аппарат оснащен герметизированным изнутри блоком ротора. Кожух ротора изготовлен из прочного термореактивного пластика и разделен на секции, позволяющие точно сбалансировать осушение воздушного потока, его реактивацию и рекуперацию тепла. Прочный формованный металлический каркас и съемные панели изготавливаются из стали с коррозионностойким покрытием Aluzink®.

Электрическая система управления соответствует требованиям стандарта EN 60204 (IEC204). Электрические компоненты изготовлены из безгалогенного пластика и смонтированы на шине. Система рассчитана на работу от сети с напряжением до 690 В при температурах до 60 °C. Устройства серии MLT изготавливаются в соответствии с гармонизированными европейскими стандартами и требованиями к маркировке CE.

  • Technical specifications
1400 m3/h
300 Pa
254 m3/h
300 Pa
8.37 kW
220V 1-50Hz
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz 24.3 A
220V 3-60Hz 24.6 A
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz
230V 3-50 Hz Electrical
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz 24.0 A
230V 3-60Hz 23.9 A
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
380V 50/60 Hz Steam/Gas
380V 50/60 Hz Electrical
380V 3-50Hz 14.1 A
380V 3-50Hz Steam/Gas
380V 3-60Hz 14.2 A
400V 3-50Hz Electrical 13.8 A
400V 3-50Hz Steam/Gas
415V 3-50Hz Electrical 13.5 A
440V 3-60Hz Electrical 12.7 A
415V 3-50Hz Steam/Gas
440V 3-50Hz Steam/Gas
440V 3-60Hz Steam/Gas
460V 3-60Hz 12.4 A
460V 3-60Hz Steam/Gas
480V 3-60Hz 12.2 A
480V 3-60Hz Steam/Gas
500V 3-50Hz 10.8 A
Max sulphur content (ppm) HPS Rotor 30
-20 / +40 °C
IP33
IP54
71 dB(A)
G3
WxDxH 715 x 590 x 1410 mm
143 kg
200 mm
125 mm