Ask a question!

Форма обратной связи

Мы направим Вашу контактную информацию нашему представителю в Вашей стране.

Close

Dehumidifiers / Stand alone dehumidifiers

MLT Series

MLT Series

Серия MLT: аппараты, специально оптимизированные для хранилищ. Производительность по воздуху от 350 до 3000 м3/ч. Высокая производительность при малых затратах энергии.

  • Малая занимаемая площадь
  • Большая производительность по воздуху
  • Минимальное энергопотребление
  • Уникальный пластиковый кожух ротора, обладающий 100%-ной коррозионной стойкостью
  • Эффективное осушение при температурах до −20°C
  • Взаимозаменяемые передние и задние панели — простота в установке

Сравнивая продукты в

MLT350

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

воздуха 350 m3/h

MLT350L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

воздуха 350 m3/h

MLT800

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

воздуха 800 m3/h

MLT800L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

воздуха 800 m3/h

MLT1400

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

воздуха 1400 m3/h

MLT1400L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

воздуха 1400 m3/h

MLT30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

воздуха 3000 m3/h

m3/h 0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000