Ask a question!

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.

Close

Dehumidifiers / Small desiccant dehumidifiers

GC Передвижной обогреватель воздуха

GC Передвижной обогреватель воздуха

Передвижной обогреватель воздуха GC предназначен для различных условий эксплуатации внутри помещений, включая птицеводческие фермы, помещения торговых и промышленных предприятий.

  • Высокая эффективность
  • Защита от коррозии (корпус изготовлен из оцинкованной стали со специальным покрытием, камера сгорания и теплообменник - из нержавеющей стали)
  • Готов к установке
  • Обеспечение непрерывной работы (двухпозиционное предохранительное термореле контролирует электродвигатель вентилятора и горелку)
  • Удобный контроль процесса горения
  • Удобный в эксплуатации
  • При необходимости возможны различные варианты воздухораспределителей
  • Пригоден для работы на дизельном топливе, природном газе, сниженном газе или пропане (по заказу парафин)

Сравнивая продукты в

GC-150

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 cfm

cfm 0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
  • Загрузки
Файл Тип файла Размер файла
Product Guide- GC-150.pdf 253,64 kb