Ask a question!

Форма обратной связи

Мы направим Вашу контактную информацию нашему представителю в Вашей стране.

Close

Coolers & Humidifiers / Data Center Coolers | Indirect Evaporative Coolers

Oasis™ IEC 300

Oasis® IEC - Europe

  • Предусмотрены воздушные теплообменники прямого и непрямого типа
  • Системы прямого испарительного охлаждения со ступенчатым или плавным регулированием производительности
  • Системы непрямого испарительного охлаждения с полимерными трубками, пластинами или тепловыми трубками
  • Возможность удаления большего количества тепла при изменении условий работы
  • Встроенные интерфейсы интеграции в систему управления
  • Дает право на компенсационные выплаты от энергосистем и/или получение баллов LEED
  • Пониженный риск попадания загрязняющих веществ из наружного воздуха
  • Установленная мощность в мире более 120 МВт.

Опции

  • Multiple airflow configuration
  • DX or chilled water
  • G4+F7 filterbox panel
  • Mirror handed
  • Modbus or BACnet controls
  • Roof or slab mounted

Описание продукта

Oasis™ Indirect Evaporative Cooler uses the widest array of heat exchangers in the market for indirect evaporative cooling. The most innovative of these heat exchangers is Munters patented Oasis™ Evaporative Polymer Exchanger (EPX). This heat exchanger uses a unique polymer tube that is suitable for use in all types of water quality environments.

The Oasis™ Indirect Evaporative Cooling product line can significantly reduce refrigeration capacity in virtually all climates, which is not true of conventional direct air-side economisers or wet-bulb economiser installations. These products are used to maximise energy savings for customers.


Форма обратной связи

Мы направим Вашу контактную информацию нашему представителю в Вашей стране.